(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3REN-7.0Y
3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付 3レンハシゴレンタ7m

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
150,708円 146,020円
税込単価
165,779円 160,622円

【特長】・インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです・ロープは循環式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 伸縮前全長(m):
    6~
  • 詳細タイプ:
    伸縮
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    140
  • 正面有効幅(mm):
    340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)
  • 踏ざん間隔(mm):
    329
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    上35、中・下28
  • 材質:
    アルミ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3REN-7.0Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

3REN-7.0Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
トラスココード
全長(m)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3REN-7.0Y

7~7.9
115-1404
6.91~7.05
22.8

1個

150,708円

146,020

( 160,622円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです
・ロープは循環式でたるみがありません
・アウトリガーと屋根上昇降セットを標準装備しています
【用途】
・屋外高所作業
・屋根への昇降

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付の型番3REN-7.0Yのページです。
型番3REN-7.0Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

    3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

    3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

      三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

      三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

        3連はしご アップスライダー 業務用

        3連はしご アップスライダー 業務用

          3連はしご KHS-T

          3連はしご KHS-T

            3連はしご TRN

            3連はしご TRN

              2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

              2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                  3連伸縮はしご レン太

                  3連伸縮はしご レン太

                    サヤ管式3連はしご コンパクト3

                    サヤ管式3連はしご コンパクト3

                      ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                      ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                        2連はしご アップスライダー業務用

                        2連はしご アップスライダー業務用

                          アルミ2連はしご HE2型

                          アルミ2連はしご HE2型

                            メーカー ナカオ ナカオ エスコ 長谷川工業 アルインコ アルインコ ピカコーポレイション アルインコ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業
                            通常価格 150,708円 131,942円 171,120円 212,231円 281,112円 77,436円 50,547円 197,126円 97,953円 204,282円 38,031円 122,099円 43,789円
                            通常出荷日 6日目~   3日目~   3日目~   1日目~   4日目   12日目   1日目~   4日目   4日目~   9日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 3連はしご 3連はしご 3連はしご 3連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し - その他規格 JIS規格品 JIS規格品 その他規格 規格無し その他規格 その他規格 JIS規格品 JIS規格品
                            最大使用質量(kg) 130 130 130 - 100 100 100 100 130 100 100 130 100
                            伸縮前全長(m) 6~ 6~ - - - 3~3.9 - - - - 2~2.9 - -
                            詳細タイプ 伸縮 伸縮 - - - - - - - - - - -

                            3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3REN-8.0Y
                            3REN-9.0Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮後全長
                            (m)
                            トラスココード 全長(m) 質量
                            (kg)

                            160,482円

                            ( 176,530円 )
                            1個 -

                            8日目

                            8~8.9115-14057.9~8.0424.5

                            166,680円

                            ( 183,348円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            9~9.9115-14068.88~9.0226.1

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました