(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3連伸縮はしご レン太

型番:3REN-7.0S
3連伸縮はしご レン太 ナカオ 3レンシンシュクハシゴ レンタ Sタイプ 7M

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,953円 92,624円
税込単価
107,748円 101,886円

【特長】・インサイド方式の3連はしご軽量、コンパクトです・ロープは循環式でたる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 正面有効幅(mm):
    340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)
  • 踏ざん間隔(mm):
    329
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    28(上・中はしご)35(下はしご)
  • 材質:
    アルミ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3REN-7.0S 解除

Loading...

カタログを表示

3REN-7.0Sの仕様・寸法情報

商品タイプ3連はしご規格規格無し
最大使用質量(kg)130伸縮前全長(m)2~2.9
伸縮後全長(m)6~6.9詳細タイプ伸縮、Sタイプ
JANコード4984842101780トラスココード114-1000
全長(m)2.969~6.886正面有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)
踏ざん間隔(mm)329踏ざん踏面幅(mm)28(上・中はしご)35(下はしご)
質量(kg)18.42材質アルミ
備考7m - -

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3REN-7.0S

2~2.9
6~6.9
伸縮、Sタイプ
4984842101780
114-1000
2.969~6.886
18.42
7m

1個

97,953円

92,624

( 101,886円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサイド方式の3連はしご軽量、コンパクトです
・ロープは循環式でたるみがありません
【用途】
・屋外作業
・屋根への昇降

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3連伸縮はしご レン太の型番3REN-7.0Sのページです。
型番3REN-7.0Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3連伸縮はしご レン太

3連伸縮はしご レン太

    3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

    3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

      プッシュアップ式2連はしご

      プッシュアップ式2連はしご

        3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

        3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

          ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

          ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

            アルミ2連はしご HE2型

            アルミ2連はしご HE2型

              3連はしご KHS-T

              3連はしご KHS-T

                3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

                3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

                  両面使用型階段はしご SWJ

                  両面使用型階段はしご SWJ

                    脚伸縮式2連はしご ピッチ

                    脚伸縮式2連はしご ピッチ

                      3連はしご TRN

                      3連はしご TRN

                        サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                        サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                          2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                          2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                            メーカー ナカオ ナカオ ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション
                            通常価格 97,953円 131,942円 30,519円 150,708円 38,031円 43,789円 281,112円 124,629円 102,362円 63,023円 77,436円 197,126円 50,547円
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   4日目   6日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   9日目~   4日目   12日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 3連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 3連はしご 1連はしご 2連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご
                            規格 規格無し 規格無し その他規格 規格無し その他規格 JIS規格品 その他規格 JIS規格品 その他規格 規格無し JIS規格品 その他規格 JIS規格品
                            最大使用質量(kg) 130 130 100 130 100 100 100 100 150 100 100 100 100
                            正面有効幅(mm) 340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご) 340(上はしご)、350(中はしご)、360(下はしご) - 340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご) - - - - - 390(上はしご) 398(下はしご) - - -
                            踏ざん間隔(mm) 329 329 - 329 - - - - - 335 - - -

                            3連伸縮はしご レン太のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3REN-8.0S
                            3REN-9.0S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮前全長
                            (m)
                            伸縮後全長
                            (m)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 全長(m) 質量
                            (kg)
                            備考

                            112,246円

                            ( 123,471円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3~3.97~7.9伸縮4984842101797114-10023.298~7.87320.088m

                            125,994円

                            ( 138,593円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3~3.98~8.9伸縮4984842101803114-10043.627~8.86021.749m
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮前全長
                            (m)
                            伸縮後全長
                            (m)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 全長(m) 質量
                            (kg)
                            備考

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト