(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト1連はしご スカイラダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LS-49
コンパクト1連はしご スカイラダー コンパクトイチレンハシゴスカイラダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116,119円
税込単価
127,731円

【特長】・脚幅が広く横揺れに強い安定性が向上したコンパクトはしごです・安定した...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    ~1.9
  • 踏ざん間隔(mm):
    330
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    58.7
  • 備考:
    完成品
  • 材質:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

LS-49 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
正面有効幅(mm)
全長(m)
ステップ数(段)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS-49

4~4.9
4968757177498
868-8797
580
0.96~4.88
14
19.5

1個

116,119( 127,731円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚幅が広く横揺れに強い安定性が向上したコンパクトはしごです
・安定した昇り降りをサポートします
・縮める際はプルリングを引くことで全段まとめてロック解除です
・下から一段ずつ伸ばせば、好きな段数で止めて使用いただけます
・国内生産で修理可能です
【用途】
・高い所の昇降用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト1連はしご スカイラダーの型番LS-49のページです。
型番LS-49に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト1連はしご スカイラダー

コンパクト1連はしご スカイラダー

    ハセガワ コンパクト1連はしご スカイラダー LS-59

    ハセガワ コンパクト1連はしご スカイラダー LS-59

      1連梯子 ノッポシングル

      1連梯子 ノッポシングル

        伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

        伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

          3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

          3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

            2連はしご CX-DE

            2連はしご CX-DE

              一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

              一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

                1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                  2連伸縮梯子スカイライナー

                  2連伸縮梯子スカイライナー

                    アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                    アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                      二連はしご(アルミ製)

                      二連はしご(アルミ製)

                        はしご(アルミ製)

                        はしご(アルミ製)

                          脚部伸縮式 2連はしご

                          脚部伸縮式 2連はしご

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 ナカオ ピカコーポレイション エスコ アルインコ アズワン ピカコーポレイション ナカオ アルインコ エスコ エスコ アルインコ
                            通常価格 52,622円 130,075円 14,375円 87,868円 139,250円 44,994円 23,000円 21,873円 41,124円 33,334円 63,230円 36,420円 112,039円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   10日目   1日目   4日目~   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 伸縮はしご 伸縮はしご 1連はしご 伸縮はしご 3連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご
                            規格 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し その他規格 規格無し JIS規格品 その他規格 その他規格 規格無し その他規格 規格無し
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 130 100 100 100 100 100 100 100 100
                            伸縮前全長(m) ~1.9 ~1.9 - ~1.9 3~3.9 - - - - 2~2.9 - - -
                            踏ざん間隔(mm) 330 - - - - - - - - - - - -

                            コンパクト1連はしご スカイラダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LS-39
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮後全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 正面有効幅(mm) 全長(m) ステップ数(段) 質量
                            (kg)

                            52,622円

                            ( 57,884円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3~3.94968757177399868-87965600.88~3.891113.4

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました