(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製2連はしご HD2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HD2-2.0-71
アルミ製2連はしご HD2型 アルミセイサヤカンシキ2レンハシゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,093円
税込単価
112,302円

【特長】・サヤ管構造のようにかさばらず、コンパクト収納設計です・完成品大型円形...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 正面有効幅(mm):
    333(上はしご)、347(下はしご)
  • 踏ざん間隔(mm):
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42(上はしご)20(下はしご)
  • Aマーク:
    認定
  • 材質:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HD2-2.0-71 解除

Loading...

 
カタログを表示

HD2-2.0-71 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD2-2.0-71

4~4.9
7~7.9
4968757042710
868-8570
4.09~7.10
17.8
7.11m

1個

102,093( 112,302円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サヤ管構造のようにかさばらず、コンパクト収納設計です
・完成品大型円形脚端具2個
【用途】
・高い所の昇降用に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製2連はしご HD2型の型番HD2-2.0-71のページです。
型番HD2-2.0-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製2連はしご HD2型

アルミ製2連はしご HD2型

    脚部伸縮式 2連はしご

    脚部伸縮式 2連はしご

      1連はしご プロ

      1連はしご プロ

        伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

        伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

          ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

          ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

            ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

            ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

              3連はしご アルフ

              3連はしご アルフ

                ピカ 室内はしごLRS型

                ピカ 室内はしごLRS型

                  メーカー 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                  通常価格 90,064円 112,039円 102,702円 136,962円 70,126円 71,268円 296,627円 47,814円
                  通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   9日目   1日目   4日目~   6日目~  
                  商品タイプ 2連はしご 2連はしご 1連はしご 伸縮はしご 1連はしご 2連はしご 3連はしご 1連はしご
                  規格 その他規格 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格 JIS規格品 その他規格 規格無し
                  最大使用質量(kg) 100 100 130 100 100 130 - 100
                  正面有効幅(mm) 333(上はしご)、347(下はしご) - - - - - - -
                  踏ざん間隔(mm) 335 - - - - - - -

                  アルミ製2連はしご HD2型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  HD2-2.0-64
                  HD2-2.0-78
                  HD2-2.0-84
                  HD2-2.0-91
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  伸縮前全長
                  (m)
                  伸縮後全長
                  (m)
                  JANコード トラスココード 全長(m) 質量
                  (kg)
                  備考

                  90,064円

                  ( 99,070円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  3~3.96~6.94968757042642868-85693.75~6.4416.56.44m

                  112,063円

                  ( 123,269円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  4~4.97~7.94968757042789868-85714.42~7.7719.17.78m

                  124,092円

                  ( 136,501円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  4~4.98~8.94968757042840868-85724.76~8.4420.98.45m

                  135,094円

                  ( 148,603円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  5~5.99~9.94968757042918868-85735.09~9.1122.29.12m

                  はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました