(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル使いきり手袋ストロング ホワイト 粉無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリル使いきり手袋ストロング ホワイト 粉無【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,965円
税込価格
3,262円

【特長】・突き刺しにも強く、耐油性にも優れています【商品仕様】・食品加工・清掃...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L

1パック

100個入り

2,965( 3,262円 )

7日目

LL

1パック

100個入り

2,965( 3,262円 )

7日目

M

1パック

100個入り

2,965( 3,262円 )

7日目

S

1パック

100個入り

2,965( 3,262円 )

7日目

SS

1パック

100個入り

2,965( 3,262円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き刺しにも強く、耐油性にも優れています
【商品仕様】
・食品加工・清掃・介護

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル使いきり手袋ストロング ホワイト 粉無

ニトリル使いきり手袋ストロング ホワイト 粉無

    シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

    シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

      メーカー 川西工業 シンガー(宇都宮製作)
      通常価格 2,965円 3,665円
      通常出荷日 7日目   1日目  
      使用用途 作業用 耐油・耐溶剤
      商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム
      ホワイト -
      厚さ(mm) 0.12 -

      ニトリル使いきり手袋ストロング ホワイト 粉無のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました