(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面粒加工手袋 ドットライナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両面粒加工手袋 ドットライナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
318円
税込単価
350円

【特長】・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします・両面すべり止め加工で左右兼用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 材質:繊維部:
    ナイロン
  • 厚み:
    2.2
  • 材質1:
    すべり止め部:塩化ビニール樹脂
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

290M

M
4972966007392
808-6763
27
17.5
7
20

1個

318( 350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします
・両面すべり止め加工で左右兼用になっています

(i)ご注意

  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面粒加工手袋 ドットライナーの型番290Mのページです。
型番290Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面粒加工手袋 ドットライナー

両面粒加工手袋 ドットライナー

    富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

    富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

      BD-402 ラテックススペシャル

      BD-402 ラテックススペシャル

        [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

        [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

          スベリ止め手袋 フリー

          スベリ止め手袋 フリー

            シノフィッティングすべり止め 7510

            シノフィッティングすべり止め 7510

              ミドリ安全 すべり止め手袋

              ミドリ安全 すべり止め手袋

                背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

                背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

                  メーカー 勝星産業 富士手袋 富士グローブ エスコ ショーワグローブ 富士手袋 ミドリ安全 おたふく手袋
                  通常価格 318円 442円 1,486円 560円 295円 916円 113円 1,245円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め - すべり止め
                  ゲージ 13 18 13 13 - 7 - 13
                  材質:繊維部 ナイロン - - - - - - -
                  厚み 2.2 - - - - - - -
                  材質1 すべり止め部:塩化ビニール樹脂 - - - - - - -

                  両面粒加工手袋 ドットライナーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  290L
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 全長(cm)

                  318円

                  ( 350円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  L4972966007293789-923829187.521

                  すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました