(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーフィットマン1P 9670

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーフィットマン1P 9670

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
190円 ~ 203円
税込価格
209円 ~ 223円

【特長】・すべりにくく物をつかみやすいグリップ力です・抜群の柔らかさで長時間の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    手袋部:ポリエステル/すべり止め部:天然ゴム
  • 色:
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質1:
    手袋部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907534967051
114-9171
ブラック
20
24
8.5
47

1個

203( 223円 )

1日目

LL
4907534967068
114-9173
グレー
21.0
25
9
50

1個

203( 223円 )

1日目

S
4907534967037
114-9175
レッド
17
21
7.0
41

1個

190( 209円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべりにくく物をつかみやすいグリップ力です
・抜群の柔らかさで長時間の作業にも疲れにくいです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーフィットマン1P 9670

スーパーフィットマン1P 9670

    マイスターグラブ

    マイスターグラブ

      富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

      富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

        ニトリルグラブ

        ニトリルグラブ

          富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

          富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

            選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

            選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

              メーカー 富士手袋 アトム(安全・保護用品) 富士手袋 勝星産業 富士手袋 おたふく手袋
              通常価格 190円 239円 442円 858円 389円 1,162円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              使用用途 作業用 - 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 -
              商品タイプ 天然ゴム - 天然ゴム ニトリルゴム 天然ゴム 軍手
              仕様 背抜き - 背抜き 背抜き 背抜き -
              ゲージ 13 13 18 13 18 7
              材質 手袋部:ポリエステル/すべり止め部:天然ゴム - - - - -

              スーパーフィットマン1P 9670のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました