(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-M-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-M-BK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
382円
税込単価
420円

【特長】・特殊製法によるやわらかさを実現し、長時間の作業でも疲れにくいです・蛍...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    M
  • ゲージ:
    13
  • 色:
  • JANコード:
    4907534950312
  • トラスココード:
    114-8067
  • リストカラー:
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 手のひら周り(cm):
    17
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • 質量(g):
    35
  • 材質1:
    手袋部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

9500-M-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9500-M-BK

1個

382( 420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊製法によるやわらかさを実現し、長時間の作業でも疲れにくいです
・蛍光色のイエローの手袋が高い視認性を発揮し、手の保護に役立ちます
【商品仕様】
・色:黒
・サイズ:M
・リストカラー:青
・全長(cm):23
・手のひら周り(cm):17
・中指長さ(cm):7.5
・ゲージ数:13
・厚さ(mm):1.1
・材質:手袋部:ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム
・JANコード:4907534950312
・トラスココード:114-8067
・質量:35g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-M-BKの型番9500-M-BKのページです。
型番9500-M-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-M-BK

富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-M-BK

    富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-S-BK

    富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-S-BK

      富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

      富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

        エアリーハンド

        エアリーハンド

          富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

          富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

            マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

            マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

              ニトリルグラブ

              ニトリルグラブ

                すべり止め手袋FiTゴムライナー

                すべり止め手袋FiTゴムライナー

                  メーカー 富士手袋 富士手袋 富士手袋 富士手袋 富士手袋 ATG 勝星産業 勝星産業
                  通常価格 382円 437円 442円 427円 389円 602円 858円 255円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 タッチパネル用 耐油・耐溶剤 -
                  商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム すべり止め 天然ゴム すべり止め ニトリルゴム -
                  仕様 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き 背抜き -
                  サイズ M S S L L - - -
                  ゲージ 13 13 18 18 18 15 13 -

                  富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-M-BKのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました