(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
442円
税込単価
486円

【特長】・ダンボールなどの梱包作業に最適です・手先を使う作業にも快適に使用でき...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    S
  • ゲージ:
    18
  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4907534932004
  • トラスココード:
    115-1097
  • リストカラー:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 手のひら周り(cm):
    16
  • 全長(cm):
    21
  • 中指長さ(cm):
    7.2
  • 質量(g):
    26
  • 材質1:
    手袋部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9320-S

1個

442( 486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンボールなどの梱包作業に最適です
・手先を使う作業にも快適に使用できます
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:S
・リストカラー:ホワイト
・全長(cm):21.0
・手のひら周り(cm):16.0
・中指長さ(cm):7.20
・ゲージ数:18
・厚さ(mm):0.7
・材質:手袋部:ナイロン
・すべり止め部:天然ゴム
・JANコード:4907534932004
・トラスココード:115-1097
・質量:26g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-Sの型番9320-Sのページです。
型番9320-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

    富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

    富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

      両面粒加工手袋 ドットライナー

      両面粒加工手袋 ドットライナー

        のびのび滑り止め手袋

        のびのび滑り止め手袋

          ラバーグラブ

          ラバーグラブ

            ぴたっと手袋 すべり止め付き

            ぴたっと手袋 すべり止め付き

              すべり止め手袋FiTゴムライナー

              すべり止め手袋FiTゴムライナー

                マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

                マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

                  すべり止め軍手お買得品

                  すべり止め軍手お買得品

                    メーカー 富士手袋 富士手袋 勝星産業 勝星産業 勝星産業 丸和ケミカル 勝星産業 ATG 勝星産業
                    通常価格 442円 389円 318円 177円 1,069円 143円 255円 602円 499円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                    使用用途 作業用 作業用 - - 作業用 - - タッチパネル用 作業用
                    商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム すべり止め - 天然ゴム - - すべり止め 軍手
                    仕様 背抜き 背抜き - - 背抜き - - 背抜き ボツ
                    サイズ S L - フリー - - - - -
                    ゲージ 18 18 13 - 13 13 - 15 7

                    富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-Sのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました