(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
389円
税込単価
428円

【特長】・ダンボールなどの梱包作業に最適です・手先を使う作業にも快適に使用でき...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    18
  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4907534932028
  • トラスココード:
    115-1094
  • リストカラー:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    29
  • 材質1:
    手袋部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9320-L

1個

389( 428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンボールなどの梱包作業に最適です
・手先を使う作業にも快適に使用できます
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:L
・リストカラー:ブラック
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):18.0
・中指長さ(cm):8.00
・ゲージ数:18
・厚さ(mm):0.7
・材質:手袋部:ナイロン
・すべり止め部:天然ゴム
・JANコード:4907534932028
・トラスココード:115-1094
・質量:29g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-Lの型番9320-Lのページです。
型番9320-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

    富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

    富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

      エアリーハンド

      エアリーハンド

        スーパーフィットマン1P 9670

        スーパーフィットマン1P 9670

          手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

          手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

            メーカー 富士手袋 富士手袋 富士手袋 富士手袋 エスコ
            通常価格 389円 442円 427円 190円 1,070円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 -
            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム すべり止め 天然ゴム すべり止め
            仕様 背抜き 背抜き - 背抜き -
            サイズ L S L - -
            ゲージ 18 18 18 13 7

            富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-Lのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました