(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シノフィッティングすべり止め 7510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シノフィッティングすべり止め 7510【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
916円
税込単価
1,008円

【特長】・選べるサイズで手にジャストフィットします・シノ糸を使用しているため、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    手袋部:ポリエステル、レーヨン、その他/すべり止め部:塩化ビニール
  • 厚さ(mm):
    2.1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

7510-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7510-LL

LL
ホワイト/リスト:黒
4907534751063
114-8032
20
23.5
8.5
660

1パック

10個入り

916( 1,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・選べるサイズで手にジャストフィットします
・シノ糸を使用しているため、肌触りがいいです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シノフィッティングすべり止め 7510の型番7510-LLのページです。
型番7510-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シノフィッティングすべり止め 7510

シノフィッティングすべり止め 7510

    ぴたっと手袋 すべり止め付き

    ぴたっと手袋 すべり止め付き

      ノンスリップグローブ

      ノンスリップグローブ

        すべり止め軍手お買得品

        すべり止め軍手お買得品

          すべり止め手袋手護神

          すべり止め手袋手護神

            すべり止め手袋ビニボツ

            すべり止め手袋ビニボツ

              こども用軍手 すべり止め付き

              こども用軍手 すべり止め付き

                すべり止め手袋ゴムソフト

                すべり止め手袋ゴムソフト

                  ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)

                  ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)

                    スーパーフィットマン1P 9670

                    スーパーフィットマン1P 9670

                      メーカー 富士手袋 丸和ケミカル 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 丸和ケミカル 勝星産業 ミタニ 富士手袋
                      通常価格 916円 143円 504円 499円 539円 211円 145円 229円 238円 190円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ すべり止め - - 軍手 - - - - すべり止め 天然ゴム
                      ゲージ 7 13 - 7 - - 7 - 13 13
                      材質 手袋部:ポリエステル、レーヨン、その他/すべり止め部:塩化ビニール - - - - - - - - 手袋部:ポリエステル/すべり止め部:天然ゴム
                      厚さ(mm) 2.1 - - - - - - - - 1.2

                      シノフィッティングすべり止め 7510のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      7510-M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                      916円

                      ( 1,008円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      Mホワイト/リスト:青4907534751049114-803319217.5620

                      すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました