(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアリーハンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアリーハンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
427円
税込単価
470円

【特長】・手の甲までコーティングしていますので、防汚効果があります・手によくな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    18
  • 材質:
    手袋部:ポリエステル/すべり止め部:天然ゴム
  • 色:
    黒/リスト:黒
  • JANコード:
    4907534746625
  • トラスココード:
    114-8011
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 手のひら周り(cm):
    20.5
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    51

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

7466-L-BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7466-L-BL

1個

427( 470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の甲までコーティングしていますので、防汚効果があります
・手によくなじむ18ゲージ極薄天然ゴム手袋です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアリーハンドの型番7466-L-BLのページです。
型番7466-L-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアリーハンド

エアリーハンド

    富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-S-BK

    富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-S-BK

      富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-M-BK

      富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-M-BK

        シノフィッティングすべり止め 7510

        シノフィッティングすべり止め 7510

          富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

          富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

            手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

            手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

              富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

              富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

                ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

                ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

                  メーカー 富士手袋 富士手袋 富士手袋 富士手袋 富士手袋 エスコ 富士手袋 ミドリ安全
                  通常価格 427円 437円 382円 916円 442円 1,070円 389円 258円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                  商品タイプ すべり止め 天然ゴム 天然ゴム すべり止め 天然ゴム すべり止め 天然ゴム すべり止め
                  サイズ L S M - S - L -
                  ゲージ 18 13 13 7 18 7 18 13
                  材質 手袋部:ポリエステル/すべり止め部:天然ゴム - - 手袋部:ポリエステル、レーヨン、その他/すべり止め部:塩化ビニール - - - -
                  黒/リスト:黒 - ブルー - ブルー -

                  エアリーハンドのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました