(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルースリーPU18G 9310

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9310-M
ブルースリーPU18G 9310 フジテブクロ ブルースリーPU18G 9310-M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
371円
税込単価
408円

【特長】・ピッキング作業や商品の品出しに最適です・手袋をはめたまま字が書きやす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    18
  • 材質:
    手袋部:ナイロン/すべり止め部:ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    0.7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

9310-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9310-M

M
ブルー/リスト:ブルー
4907534931014
114-8050
17
22
7.6
18

10個

371( 408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッキング作業や商品の品出しに最適です
・手袋をはめたまま字が書きやすいです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルースリーPU18G 9310の型番9310-Mのページです。
型番9310-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルースリーPU18G 9310

ブルースリーPU18G 9310

    ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

    ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

      勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

      勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

        天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

        天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

          フィットライナー黒

          フィットライナー黒

            ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

            ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

              すべり止め手袋 ナイスグローブ

              すべり止め手袋 ナイスグローブ

                TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                  天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

                  天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

                    天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

                    天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

                      アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                      アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                        ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                        ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                          ケミソフトストレッチ 3双組

                          ケミソフトストレッチ 3双組

                            メーカー 富士手袋 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 ユニワールド 勝星産業 ユニワールド 丸和ケミカル トラスコ中山 ユニワールド 丸和ケミカル アンセル ユニワールド アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 371円 430円 976円 427円 286円 335円 236円 378円 423円 1,918円 440円 367円 1,002円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ すべり止め - - - すべり止め - すべり止め - - - すべり止め - -
                            ゲージ 18 - - - 13 - 13 - - - 18 - -
                            材質 手袋部:ナイロン/すべり止め部:ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.7 - - - - - - - - - - - -

                            ブルースリーPU18G 9310のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9310-L
                            9310-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            371円

                            ( 408円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            Lブルー/リスト:ブラック4907534931021114-80491823819

                            371円

                            ( 408円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            Sブルー/リスト:ホワイト4907534931007114-805116217.217

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました