(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンメガ 10P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5322-M
ウレタンメガ 10P【10個入り】 フジテブクロ ウレタンメガブルー10P 5322-M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

【特長】・指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です・背抜き加工でムレに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    繊維部:ポリエステル/すべり止め部:ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

5322-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5322-M

M
ブルー/リスト:グレー
4907534532228
114-7996
18.5
23
7.8
230

1パック

10個入り

1,260( 1,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です
・背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンメガ 10Pの型番5322-Mのページです。
型番5322-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンメガ 10P

ウレタンメガ 10P

    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

        ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

        ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

          フィットライナー黒

          フィットライナー黒

            川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

            川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

              ウレピタン手袋

              ウレピタン手袋

                ミドリ安全 薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 L

                ミドリ安全 薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 L

                  川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

                  川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

                    ピッタリ手袋 2989-18G

                    ピッタリ手袋 2989-18G

                      トワロン クリーン背抜き 3L

                      トワロン クリーン背抜き 3L

                        ブルースリーPU18G 9310

                        ブルースリーPU18G 9310

                          メーカー 富士手袋 川西工業 川西工業 ブラストン 勝星産業 川西工業 アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 川西工業 アズワン 東和コーポレーション(トワロン) 富士手袋
                          通常価格 1,107円 2,041円 1,915円 2,447円 286円 2,029円 1,371円 2,693円 2,681円 2,419円 3,240円 371円
                          通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目   9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          商品タイプ すべり止め ポリウレタン ポリウレタン すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め - すべり止め すべり止め - すべり止め
                          ゲージ 13 15 15 13 13 15 13 - 15 18 - 18
                          材質 繊維部:ポリエステル/すべり止め部:ポリウレタン - - - - - - - - - - 手袋部:ナイロン/すべり止め部:ポリウレタン
                          厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - - 0.7

                          ウレタンメガ 10Pのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          5320-LL
                          5322-L
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                          1,212円

                          ( 1,333円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          LLホワイト/リスト:イエロー4907534532013114-799119.5258.5260

                          1,107円

                          ( 1,218円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          Lブルー/リスト:グレー4907534532235114-799519.5248.2250

                          背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました