(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シノフィッティング軍手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7500-M
シノフィッティング軍手【12個入り】 フジテブクロ シノフィッティンググンテ 7500-M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
848円
税込単価
933円

【特長】・選べるサイズで手にジャストフィットします・シノ糸を使用しているため、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    ポリエステル、レーヨン、その他
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

7500-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7500-M

M
4907534750028
114-8019
19
21
7.5
580

1パック

12個入り

848( 933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・選べるサイズで手にジャストフィットします
・シノ糸を使用しているため、肌触りがいいです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シノフィッティング軍手の型番7500-Mのページです。
型番7500-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シノフィッティング軍手

シノフィッティング軍手

    富士手袋 ニュー小指下げ軍手

    富士手袋 ニュー小指下げ軍手

      富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ

      富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ

        富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)

        富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)

          軽作業用手袋

          軽作業用手袋

            福徳 下履き手袋-LAきなり

            福徳 下履き手袋-LAきなり

              下履き手袋きなり

              下履き手袋きなり

                混綿軍手

                混綿軍手

                  純綿こども軍手

                  純綿こども軍手

                    細編混紡3.5本編

                    細編混紡3.5本編

                      TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入

                      TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入

                        防寒手袋 Warm 裏起毛軍手 12双組 フリーサイズ

                        防寒手袋 Warm 裏起毛軍手 12双組 フリーサイズ

                          すべり止め手袋 WARMゴムライナー

                          すべり止め手袋 WARMゴムライナー

                            メーカー 富士手袋 富士手袋 富士手袋 富士手袋 丸和ケミカル 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル 丸和ケミカル 福徳産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 848円 626円 980円 972円 1,278円 182円 848円 768円 120円 1,358円 200円 1,185円 450円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   4日目   2日目   2日目   4日目   1日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 軍手 - - - - 軍手 インナータイプ - - - - 軍手 すべり止め
                            ゲージ 7 - - - 10 13 13 7 7 - - - 10
                            材質 ポリエステル、レーヨン、その他 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2 - - - - - - - - - - - -

                            シノフィッティング軍手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7500-L
                            7500-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            848円

                            ( 933円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4907534750035114-801720228600

                            848円

                            ( 933円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            LL4907534750042114-80182023.58.5610

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました