(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D640-S
耐透過・耐溶剤用 ダイローブ DAILOVE ダイローブ640(S)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,865円
税込単価
4,252円

【特長】・極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます・アセトン・メタノール・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.45
  • 全長(cm):
    33.0
  • 材質1:
    ブチルゴム
  • EN374ー1:
    ABI

(i)ご注意

  • すべての有機溶剤に対応できる手袋ではありませんので、使用前に十分確認してからご使用ください。
  • 手袋の使用方法や環境などにより耐透過性は変化します。
  • 同一溶剤であっても手袋の使用方法・時間により手袋が変化する場合がありますので、注意してご使用ください。

Loading...

 
カタログを表示

D640-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D640-S

S
4940656764016
868-8247
20
7.2
70
10

1個

3,865( 4,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます
・アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ベンゼンに対する破過時間は480分以上です
・柔らかく作業性の良い手袋です
・一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です
・製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません

(i)ご注意

  • すべての有機溶剤に対応できる手袋ではありませんので、使用前に十分確認してからご使用ください。
  • 手袋の使用方法や環境などにより耐透過性は変化します。
  • 同一溶剤であっても手袋の使用方法・時間により手袋が変化する場合がありますので、注意してご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐透過・耐溶剤用 ダイローブの型番D640-Sのページです。
型番D640-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

    テムレス NO281

    テムレス NO281

      作業用手袋 耐シンナー手袋

      作業用手袋 耐シンナー手袋

        耐油手袋 ダイローブ240-33

        耐油手袋 ダイローブ240-33

          メーカー ダイヤゴム ショーワグローブ 三重化学工業 ダイヤゴム
          通常価格 3,834円 804円 2,146円 1,733円
          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
          使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
          商品タイプ その他 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
          ブラック - -
          厚さ(mm) 0.45 - - 0.9(裏地含)
          全長(cm) 33.0 - - 33.0

          耐透過・耐溶剤用 ダイローブのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          D640-L
          D640-LL
          D640-M
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

          4,100円

          ( 4,510円 )
          1個 あり

          1日目

          10L4940656764030868-824424.07.880

          3,865円

          ( 4,252円 )
          1個 あり

          1日目

          10LL4940656764047868-8245259.090

          3,834円

          ( 4,217円 )
          1個 あり

          1日目

          10M4940656764023868-824623.07.780

          耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました