(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PU手の平コート制電編手袋 BSC-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PU手の平コート制電編手袋 BSC-21【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,920円
税込価格
4,312円

【特長】・導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防ぎます・手の平にポリウレタン...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    13
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 表面抵抗値(Ω):
    10の7乗
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン100%
  • 材質2:
    樹脂部:ポリウレタン
  • 色:
    グレー
  • 備考:
    ISOClass7(Fed/STDクラス10000)相当
  • 内容量:
    1袋(10双)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
手のひら周り(cm)
手のひら幅(cm)
リストカラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4582205168113
115-8355
22.8
7.8
240
19
9.5
グレー
1袋(10双)

1パック

10個入り

3,920( 4,312円 )

1日目

M
4582205168120
115-8357
22
7.5
220
18
9
グリーン
1袋(10双)

1パック

10個入り

3,920( 4,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防ぎます
・手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています
【用途】
・電子部品の組み立てに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PU手の平コート制電編手袋 BSC-21

PU手の平コート制電編手袋 BSC-21

    ブラストン PU指先コート制電編手袋LL

    ブラストン PU指先コート制電編手袋LL

      ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

      ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

        ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

        ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

          ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

          ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

            TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

            TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

              ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)

              ZC-44~46/47~49 導電性手袋 (フィンガーコート/パームコート)

                勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                  川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Sサイズ

                  川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Sサイズ

                    勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                    勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                      メーカー ブラストン ブラストン ミドリ安全 ミドリ安全 ブラストン トラスコ中山 エンジニア 勝星産業 川西工業 勝星産業
                      通常価格 3,920円 7,438円 4,507円 3,333円 3,942円 351円 1,124円 3,529円 421円 3,529円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      使用用途 静電気防止 - - - 静電気防止 静電気防止 導電性 静電気防止 静電気防止 静電気防止
                      商品タイプ 軍手 - - - ノンコート ノンコート ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン
                      ゲージ 13 - - - 13 - - 13 15 13
                      厚さ(mm) 0.9 - - - 0.2 - - - - -
                      表面抵抗値(Ω) 10の7乗 10の7乗 - - 10の6乗 - - - - -

                      PU手の平コート制電編手袋 BSC-21のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました