(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム ソフトレザーグローブ S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム ソフトレザーグローブ S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,478円
税込単価
1,626円

【特長】・柔らかく、使うほどに手に馴染みます・軽量で耐久性に優れた人工皮革を使...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ:
    S
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • JANコード:
    4970181206569
  • トラスココード:
    864-1087
  • 質量(g):
    46
  • 全長(mm):
    213
  • 幅(mm):
    100
  • 表材質:
    ポリエステル・スパンデックス
  • 裏材質:
    人工皮革

Loading...

製品特長・仕様

アトム ソフトレザーグローブ S 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G15-S

1個

1,478( 1,626円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく、使うほどに手に馴染みます
・軽量で耐久性に優れた人工皮革を使用しています
・水に濡れても硬くならず、洗濯も可能です
・通気性がよく、快適に作業が行えます
【商品仕様】
・農作業
・園芸作業など
・リンクルカット製法
・全長(mm):213
・幅(mm):100
・材質:表:ポリエステル・スパンデックス
・裏:人工皮革
・JANコード:4970181206569
・トラスココード:864-1087
・質量:46g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アトム ソフトレザーグローブ Sの型番G15-Sのページです。
型番G15-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム ソフトレザーグローブ S

アトム ソフトレザーグローブ S

    合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

    合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

      合皮手袋 ファインタッチ アーミー

      合皮手袋 ファインタッチ アーミー

        川西 PUマスター ブラック L

        川西 PUマスター ブラック L

          川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

          川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

            吉野 牛床革手袋 床レンジャー

            吉野 牛床革手袋 床レンジャー

              [フリー]手袋(牛革/黄)

              [フリー]手袋(牛革/黄)

                ミクセルハンド革手袋

                ミクセルハンド革手袋

                  床革手袋 (外ヌイトク)

                  床革手袋 (外ヌイトク)

                    牛床革オイル加工手袋 107AP-W

                    牛床革オイル加工手袋 107AP-W

                      吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3D

                      吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3D

                        牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                        牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                          メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 川西工業 吉野 エスコ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) シモン 吉野 富士グローブ
                          通常価格 1,478円 729円 639円 1,472円 1,513円 818円 1,100円 1,196円 460円 657円 1,940円 1,090円
                          通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   7日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                          使用用途 作業用 タッチパネル用 - 作業用 作業用 作業用 - - - - 作業用 -
                          商品タイプ すべり止め 革手 - 革手 ポリウレタン 革手 - 革手 - - 革手 -
                          サイズ S - - L - - フリー - フリー - - -
                          革手袋種類 人工皮革 合成皮革 - 合成皮革 - 床革 - - - - 表革 -
                          JANコード 4970181206569 - - - - - - - 4970181205821 - - -

                          アトム ソフトレザーグローブ Sのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました