(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム ライトファイン LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム ライトファイン LL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
918円
税込単価
1,010円

【特長】・通気性抜群で、指先が利くので細かい作業に最適です・すべり止め付きでグ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    LL
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • JANコード:
    4970181205678
  • トラスココード:
    862-1463
  • 質量(g):
    61.1
  • 材質1:
    手掌部:ポリウレタン合皮
  • 材質2:
    手甲部:ポリエステル
  • 全長(mm):
    240
  • 幅(mm):
    104
  • 袖口タイプ:
    マジック式

型番

2009-LL 解除

Loading...

製品特長・仕様

アトム ライトファイン LL 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2009-LL

1個

918( 1,010円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性抜群で、指先が利くので細かい作業に最適です
・すべり止め付きでグリップが効き、手首のマジックでフィット感の調節が可能です
【商品仕様】
・自動車整備
・機械メンテナンス
・運送
・土木
・全長(mm):240
・幅(mm):104
・材質:手掌部:ポリウレタン合皮
・手甲部:ポリエステル
・JANコード:4970181205678
・トラスココード:862-1463
・質量:61.1g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アトム ライトファイン LLの型番2009-LLのページです。
型番2009-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム ライトファイン LL

アトム ライトファイン LL

    合皮手袋 ファインタッチ アーミー

    合皮手袋 ファインタッチ アーミー

      合皮手袋 デジレッド・デジブラック

      合皮手袋 デジレッド・デジブラック

        牛本革手袋 CG718

        牛本革手袋 CG718

          合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

          合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

            合皮手袋メカニックグローブ

            合皮手袋メカニックグローブ

              シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白 S寸

              シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白 S寸

                アトム メカニックグローブ タランチュラ LL

                アトム メカニックグローブ タランチュラ LL

                  人工皮革手袋スパークス

                  人工皮革手袋スパークス

                    牛本革手袋 CG717

                    牛本革手袋 CG717

                      ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

                      ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

                        合皮手袋 イージーフィット

                        合皮手袋 イージーフィット

                          マジック式革手袋 当て付タイプ

                          マジック式革手袋 当て付タイプ

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 富士グローブ シモン アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) シモン アトム(安全・保護用品) 川西工業 シモン ミドリ安全 ミタニ トラスコ中山
                            通常価格 918円 639円 544円 1,632円 729円 2,288円 1,119円 2,186円 1,895円 1,938円 1,131円 1,822円 1,517円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 - 作業用 - タッチパネル用 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン - 革手 - 革手 ポリウレタン - ポリウレタン 革手 - 革手 ポリウレタン 革手
                            仕様 背抜き - 背抜き - - - - - 背抜き - - - -
                            サイズ LL - - - - - - LL - - フリー - -
                            革手袋種類 合成皮革 - 合成皮革 - 合成皮革 合成皮革 - 合成皮革 人工皮革 - 表革 合成皮革 表革

                            アトム ライトファイン LLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました