(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクセルハンド革手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミクセルハンド革手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,196円
税込価格
1,316円

【特長】・指先にソフトな山羊革を使用したフィットタイプ・手の平補強付きで繊細な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    革手
  • 材質1:
    手の平:山羊革・人口皮革・豚革、手の甲:ポリエステル・他

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ミクセルハンド革手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181208662
862-1466
71
220
95

1個

1,196( 1,316円 )

4日目

M
4970181208655
862-1468
69
217
90

1個

1,196( 1,316円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先にソフトな山羊革を使用したフィットタイプ
・手の平補強付きで繊細な作業とハードな作業が両立できる
・背抜きで通気性抜群
【用途】
・土木建設
・機械整備
・運搬作業
・農業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクセルハンド革手袋

ミクセルハンド革手袋

    アトム ライトファイン LL

    アトム ライトファイン LL

      川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

      川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

        ヤギ革レスキュー アテ付

        ヤギ革レスキュー アテ付

          吉野 牛床革手袋 床レンジャー

          吉野 牛床革手袋 床レンジャー

            川西 PUマスター ブラック L

            川西 PUマスター ブラック L

              合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

              合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

                吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3D

                吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3D

                  ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL

                  ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL

                    豚スエード革手袋(背抜き当て付)

                    豚スエード革手袋(背抜き当て付)

                      クレストマジック

                      クレストマジック

                        床革手袋 (外ヌイトク)

                        床革手袋 (外ヌイトク)

                          牛床革背縫い手袋

                          牛床革背縫い手袋

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) 吉野 川西工業 アトム(安全・保護用品) 吉野 ユニワールド ユニワールド アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ユニワールド
                            通常価格 1,196円 918円 1,513円 3,708円 818円 1,472円 729円 1,940円 768円 657円 2,184円 460円 419円
                            通常出荷日 4日目   4日目   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 革手 ポリウレタン ポリウレタン - 革手 革手 革手 革手 - - - - -
                            材質1 手の平:山羊革・人口皮革・豚革、手の甲:ポリエステル・他 手掌部:ポリウレタン合皮 - ヤギ革 - - 合成皮革・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン - - - 牛表革 牛床革 -

                            ミクセルハンド革手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました