(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タングステン 13G 耐切創手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タングステン 13G 耐切創手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,870円 ~ 2,136円
税込価格
2,057円 ~ 2,350円

【特長】・より高耐切創、より高強度です・耐水性、耐光性、耐薬品性です・軽量です...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

タングステン 13G 耐切創手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970181089629
864-1128
35
225
97

1個

2,136( 2,350円 )

4日目

4970181089612
864-1129
33
215
93

1個

1,870( 2,057円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・より高耐切創、より高強度です
・耐水性、耐光性、耐薬品性です
・軽量です
・ホコリが出にくいです
・カットレベル5
【用途】
・建築鉄筋作業
・木材加工
・金属加工など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングステン 13G 耐切創手袋

タングステン 13G 耐切創手袋

    タングステン 13G NBRコート S HG-635-S/L 耐切創手袋

    タングステン 13G NBRコート S HG-635-S/L 耐切創手袋

      15G スペクトラ HG-750シリーズ

      15G スペクトラ HG-750シリーズ

        耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

        耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

          耐切創手袋 ケブラー

          耐切創手袋 ケブラー

            アトム 10G スペクトラアームガード

            アトム 10G スペクトラアームガード

              耐切創手袋(10ゲージ)

              耐切創手袋(10ゲージ)

                耐切創手袋シリーズ KV660

                耐切創手袋シリーズ KV660

                  メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アズワン アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 ショーワグローブ
                  通常価格 1,870円 2,232円 29,500円 2,386円 1,293円 4,338円 961円 1,652円
                  通常出荷日 4日目   4日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   1日目  
                  使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 - 耐切創 耐切創
                  ゲージ 13 13 15 - 7 - 10 -

                  タングステン 13G 耐切創手袋のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました