(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10G ツヌーガ手袋 ブルー

型番:HG-232-M
10G ツヌーガ手袋 ブルー アトム 10G ツヌーガテブクロ ブルー M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
852円
税込単価
937円

【特長】・原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています・高いカットレ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    手袋:ツヌーガ[RD](高強力ポリエチレン)、FTY、ポリエステル、ナイロン(ブルー)、ガラス繊維
  • 耐切創レベル:
    5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HG-232-M 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

10G ツヌーガ手袋 ブルー 製品特長・仕様
商品情報を表示

HG-232-Mの仕様・寸法情報

使用用途耐切創サイズM
ゲージ13ブルー
JANコード4970181088677トラスココード131-1223
質量(g)45材質1手袋:ツヌーガ[RD](高強力ポリエチレン)、FTY、ポリエステル、ナイロン(ブルー)、ガラス繊維
手のひら周り(cm)18.2全長(cm)23.4
中指長さ(cm)8.3リストカラーブルー
耐切創レベル5 - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-232-M

M
4970181088677
131-1223
45
18.2
23.4
8.3
ブルー

10個

852( 937円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています
・高いカットレベルで切創事故から手をガードします
【用途】
・畜産、水産、農産物の食品加工等に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

10G ツヌーガ手袋 ブルーの型番HG-232-Mのページです。
型番HG-232-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10G ツヌーガ手袋 ブルー

10G ツヌーガ手袋 ブルー

    アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L

    アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L

      アトム 10G スペクトラアームガード

      アトム 10G スペクトラアームガード

        13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋

        13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋

          13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り

          13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

                カットレジスト手首ガード フリー 170×85

                カットレジスト手首ガード フリー 170×85

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

                    ケブラー軍手 CK-7

                    ケブラー軍手 CK-7

                      手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

                      手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

                        超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

                        超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

                          耐切創手袋 マックメイトZY  7ゲージ

                          耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージ

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 ホーケン エスコ 三商 マックス(手袋)
                            通常価格 852円 1,113円 4,338円 1,227円 934円 1,488円 1,494円 835円 1,405円 5,980円 1,720円 1,400円 6,903円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   7日目  
                            使用用途 耐切創 - - 耐油・耐溶剤 耐切創 - - - - 耐切創 耐切創 - -
                            ゲージ 13 - - 13 13 - - - - 7 13 - -
                            ブルー - - ホワイト ホワイト - - - - - - - -
                            材質1 手袋:ツヌーガ[RD](高強力ポリエチレン)、FTY、ポリエステル、ナイロン(ブルー)、ガラス繊維 - - 手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、ガラス繊維、すべり止め:ニトリルゴム 手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、FTY、ガラス繊維 - - - - - - - -
                            耐切創レベル 5 - - 5 5 - - - - - - - -

                            10G ツヌーガ手袋 ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HG-232-L
                            HG-232-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) リストカラー

                            852円

                            ( 937円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            L4970181088684131-1242542024.68.8レッド

                            852円

                            ( 937円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            S4970181088660131-1244421822.48ピンク
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) リストカラー

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト