(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG-231-S
13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り アトム 13G ツヌーガテブクロ ガラスセンイイリ S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
934円
税込単価
1,027円

【特長】・フィットタイプで細かな作業に優れています・高いカットレベルで切創事故...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、FTY、ガラス繊維
  • 耐切創レベル:
    5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HG-231-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り 製品特長・仕様
商品情報を表示

HG-231-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-231-S

S
4970181088639
131-1235
47
20.2
21.3
7.8
ピンク

1個

934( 1,027円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィットタイプで細かな作業に優れています
・高いカットレベルで切創事故から手をガードします
【用途】
・細かな組立作業、配線工事、電子機器部品の取り扱い等に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入りの型番HG-231-Sのページです。
型番HG-231-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り

13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り

    13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋

    13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋

      アトム 10G スペクトラアームガード

      アトム 10G スペクトラアームガード

        10G ツヌーガ手袋 ブルー

        10G ツヌーガ手袋 ブルー

          アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L

          アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L

            13G ツヌーガFTY 耐切創手袋

            13G ツヌーガFTY 耐切創手袋

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

                  赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

                  赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

                    低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック

                    低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック

                      赤尾 ケブラー編手袋13G-L

                      赤尾 ケブラー編手袋13G-L

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

                          赤尾 ケブラー編手袋10G-ロング

                          赤尾 ケブラー編手袋10G-ロング

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 ミドリ安全 赤尾 マックス(手袋) 赤尾 ミドリ安全 赤尾
                            通常価格 934円 1,227円 4,338円 852円 1,113円 494円 927円 927円 1,100円 11,645円 1,272円 1,405円 1,233円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   5日目   1日目~   13日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                            使用用途 耐切創 耐油・耐溶剤 - 耐切創 - - - - - - - - -
                            ゲージ 13 13 - 13 - 13 - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト - ブルー - ホワイト - - - - - - -
                            材質1 手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、FTY、ガラス繊維 手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、ガラス繊維、すべり止め:ニトリルゴム - 手袋:ツヌーガ[RD](高強力ポリエチレン)、FTY、ポリエステル、ナイロン(ブルー)、ガラス繊維 - 手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、FTY - - - - - - -
                            耐切創レベル 5 5 - 5 - 3 - - - - - - -

                            13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HG-231-L
                            HG-231-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) リストカラー

                            934円

                            ( 1,027円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            L4970181088653131-12255521.223.38.5レッド

                            934円

                            ( 1,027円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            M4970181088646131-12244920.6228.1ブルー

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました