(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13G ツヌーガFTY 耐切創手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13G ツヌーガFTY 耐切創手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
494円
税込単価
543円

【特長】・フィットタイプで細かな作業に優れています・ベーシックで汎用性の高いモ...

詳細情報を確認する

  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、FTY
  • 耐切創レベル:
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HG-230-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

13G ツヌーガFTY 耐切創手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-230-S

S
4970181088608
131-1243
27
17.6
19.2
7.4
ピンク

1個

494( 543円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィットタイプで細かな作業に優れています
・ベーシックで汎用性の高いモデルです
【用途】
・細かな組立作業、精密機器の取り扱い等に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

13G ツヌーガFTY 耐切創手袋の型番HG-230-Sのページです。
型番HG-230-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13G ツヌーガFTY 耐切創手袋

13G ツヌーガFTY 耐切創手袋

    13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り

    13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り

      13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋

      13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋

        アトム 10G スペクトラアームガード

        アトム 10G スペクトラアームガード

          ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)

          ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)

            アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L

            アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L

              ケミスター(R)【アズワン】

              ケミスター(R)【アズワン】

                エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

                エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

                  赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

                  赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

                    10G ツヌーガ手袋 ブルー

                    10G ツヌーガ手袋 ブルー

                      メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) アズワン エスコ 赤尾 アトム(安全・保護用品)
                      通常価格 494円 934円 1,227円 4,338円 7,021円 1,113円 1,170円 630円 1,100円 852円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                      ゲージ 13 13 13 - - - - 7 - 13
                      ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - ブルー
                      材質1 手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、FTY 手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、FTY、ガラス繊維 手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、ガラス繊維、すべり止め:ニトリルゴム - - - - - - 手袋:ツヌーガ[RD](高強力ポリエチレン)、FTY、ポリエステル、ナイロン(ブルー)、ガラス繊維
                      耐切創レベル 3 5 5 - - - - - - 5

                      13G ツヌーガFTY 耐切創手袋のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      HG-230-L
                      HG-230-M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) リストカラー

                      518円

                      ( 570円 )
                      10個 あり

                      1日目

                      L4970181088622131-12263118.420.78.4レッド

                      571円

                      ( 628円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      M4970181088615131-12373017.620.47.6ブルー

                      耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました