(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,227円
税込価格
1,350円

【特長】・耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています・高いカ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、ガラス繊維、すべり止め:ニトリルゴム
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 耐切創レベル:
    5
  • すべり止め:
    ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4970181128519
131-1245
60
20.2
23.4
8.1
ブルー

10個

1,227( 1,350円 )

1日目

S
4970181128502
131-1230
58
19
22.7
7.8
ピンク

1個

1,227( 1,350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています
・高いカットレベルで切創事故から手をガードします
【用途】
・金属加工や自動車整備、電気配線、組立作業等に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋

13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋

    13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り

    13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り

      アトム 10G スペクトラアームガード

      アトム 10G スペクトラアームガード

        10G ツヌーガ手袋 ブルー

        10G ツヌーガ手袋 ブルー

          赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

          赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

            13G ツヌーガFTY 耐切創手袋

            13G ツヌーガFTY 耐切創手袋

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

              ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

                アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L

                アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

                    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

                    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

                      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

                      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

                        赤尾 ケブラー編手袋13G-L

                        赤尾 ケブラー編手袋13G-L

                          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

                          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 赤尾 アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 赤尾 ミドリ安全
                            通常価格 1,227円 934円 4,338円 852円 1,100円 494円 927円 1,113円 1,488円 1,361円 927円 1,272円 1,405円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   13日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐切創 - 耐切創 - - - - - - - - -
                            商品タイプ ニトリルゴム - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ 13 13 - 13 - 13 - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト - ブルー - ホワイト - - - - - - -
                            材質1 手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、ガラス繊維、すべり止め:ニトリルゴム 手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、FTY、ガラス繊維 - 手袋:ツヌーガ[RD](高強力ポリエチレン)、FTY、ポリエステル、ナイロン(ブルー)、ガラス繊維 - 手袋:ツヌーガ[R下](高強力ポリエチレン)、FTY - - - - - - -

                            13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました