(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,552円
税込単価
1,707円

【特長】・耐切創性に加え、フィット感、薄さ、軽さ、低発塵も追求された手袋・耐油...

詳細情報を確認する

型番

HG-156-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-156-L

10

3個

1,552( 1,707円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性に加え、フィット感、薄さ、軽さ、低発塵も追求された手袋
・耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング
【商品仕様】
・クリーンな環境が求められる組み立て・精密作業
・カットLV3
・全長(mm):2500
・幅(mm):97
・材質:手袋:ケブラー長繊維60%・ウーリーナイロン35%・ポリウレタン10%
・すべり止め:ニトリルゴム
・JANコード:4970181128052
・トラスココード:864-1124
・質量:80g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトム 13GケブラーSD ニトリルコート Lの型番HG-156-Lのページです。
型番HG-156-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

    アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

    アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

      アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

      アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

        13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

        13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

          耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン

          耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン

            ケミスター(R)【アズワン】

            ケミスター(R)【アズワン】

              手袋(薄手・ケブラー)

              手袋(薄手・ケブラー)

                テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113M

                テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113M

                  UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                  UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                    アズセーフ耐切創手袋

                    アズセーフ耐切創手袋

                      耐切創手袋 ケブラーSD PUコート

                      耐切創手袋 ケブラーSD PUコート

                        メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アズワン エスコ ケニス UVEX アズワン アトム(安全・保護用品)
                        通常価格 1,552円 1,980円 1,980円 1,085円 1,243円 1,170円 770円 1,200円 1,822円 700円 1,532円
                        通常出荷日 4日目   1日目   2日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目   1日目  

                        アトム 13GケブラーSD ニトリルコート Lのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました