(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム ゴムクロ SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム ゴムクロ SS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
426円
税込単価
469円

【特長】・裏生地が付いていないため、濡れても乾き易い・絞り型なので、手にフィッ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

アトム ゴムクロ SS 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

236-SS

1個

426( 469円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏生地が付いていないため、濡れても乾き易い
・絞り型なので、手にフィットしてズレにくく、長時間の作業でも疲れにくい
【商品仕様】
・漁業
・水産加工
・農作業
・園芸作業
・内面をクロリネーション加工(塩素で手袋の表面を荒らすことで、手を入れ易くする加工)しているため着脱が簡単
・全長(mm):236
・幅(mm):90
・材質:天然ゴム100%
・JANコード:4970181172017
・トラスココード:862-1477
・質量:61g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アトム ゴムクロ SSの型番236-SSのページです。
型番236-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム ゴムクロ SS

アトム ゴムクロ SS

    薄型電気絶縁手袋

    薄型電気絶縁手袋

      天然ゴム手袋3双

      天然ゴム手袋3双

        ジョブスター(3双組) 181-3P

        ジョブスター(3双組) 181-3P

          ゴム手DX 巧みの力 BP-421

          ゴム手DX 巧みの力 BP-421

            天然ゴム手袋 しなやか中厚手

            天然ゴム手袋 しなやか中厚手

              トワロン トワロングリップ 3L

              トワロン トワロングリップ 3L

                メーカー アトム(安全・保護用品) 三重化学工業 コーコス信岡 東和コーポレーション(ビニスター) オカモト ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン)
                通常価格 426円 12,766円 980円 1,484円 340円 183円 834円
                通常出荷日 4日目   1日目   3日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  

                アトム ゴムクロ SSのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました