(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム ゴムクロ L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム ゴムクロ L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
426円
税込単価
469円

【特長】・裏生地が付いていないため、濡れても乾き易い・絞り型なので、手にフィッ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

アトム ゴムクロ L 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

236-L

1個

426( 469円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏生地が付いていないため、濡れても乾き易い
・絞り型なので、手にフィットしてズレにくく、長時間の作業でも疲れにくい
【商品仕様】
・漁業
・水産加工
・農作業
・園芸作業
・内面をクロリネーション加工(塩素で手袋の表面を荒らすことで、手を入れ易くする加工)しているため着脱が簡単
・全長(mm):270
・幅(mm):114
・材質:天然ゴム100%
・JANコード:4970181172048
・トラスココード:862-1474
・質量:80g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アトム ゴムクロ Lの型番236-Lのページです。
型番236-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム ゴムクロ L

アトム ゴムクロ L

    天然ゴム手袋 ラバーホープ

    天然ゴム手袋 ラバーホープ

      ヴェルネックス手袋 ニューラテックス

      ヴェルネックス手袋 ニューラテックス

        天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

        天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

          天然ゴム厚手手袋

          天然ゴム厚手手袋

            天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

            天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

              ラバーホープ(ジャージ付)

              ラバーホープ(ジャージ付)

                ホット絞り手袋 オレンジ

                ホット絞り手袋 オレンジ

                  天然ゴムうす手

                  天然ゴムうす手

                    天然ゴム手袋 中厚手 #2005

                    天然ゴム手袋 中厚手 #2005

                      天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

                      天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

                        メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ケニス ダンロップ トラスコ中山 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) コクゴ ダンロップ 川西工業 ダンロップ
                        通常価格 426円 528円 2,765円 379円 322円 212円 571円 1,047円 178円 119円 187円
                        通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  

                        アトム ゴムクロ Lのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました