(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム ゴム張り クロベエ 3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム ゴム張り クロベエ 3双組【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,351円
税込単価
1,486円

【特長】・編み手袋にゴムシートを貼った強力タイプにゴム張り手袋です・親指から人...

詳細情報を確認する

型番

122GX-3P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

122GX-3P

10

1パック

3個入り

1,351( 1,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・編み手袋にゴムシートを貼った強力タイプにゴム張り手袋です
・親指から人差し指にかけてゴムシートを二重張りにして強化しています
【商品仕様】
・運輸
・鉄筋
・土木
・建設
・7ヘージ
・抗菌防臭
・全長(mm):245
・幅(mm):120
・材質:手袋:ポリエステル・ナイロン・アクリル
・すべり止め:天然ゴム
・JANコード:4970181101659
・トラスココード:861-9273
・質量:380g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトム ゴム張り クロベエ 3双組の型番122GX-3Pのページです。
型番122GX-3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム ゴム張り クロベエ 3双組

アトム ゴム張り クロベエ 3双組

    天然ゴム手袋 しなやか中厚手

    天然ゴム手袋 しなやか中厚手

      薄型電気絶縁手袋

      薄型電気絶縁手袋

        ペンギンエース ノンスリップソフトX(エックス) Mサイズ

        ペンギンエース ノンスリップソフトX(エックス) Mサイズ

          ジョブスター(3双組) 181-3P

          ジョブスター(3双組) 181-3P

            天然ゴム手袋3双

            天然ゴム手袋3双

              メーカー アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ 三重化学工業 ペンギンエース 東和コーポレーション(ビニスター) コーコス信岡
              通常価格 1,351円 183円 12,766円 179円 1,484円 980円
              通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   3日目  

              アトム ゴム張り クロベエ 3双組のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました