(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラー編手袋 7G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AKV7G-S
ケブラー編手袋 7G アカオ ケブラーヘンテブクロ7GーS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
734円
税込単価
807円

【特長】・最も標準的な厚手タイプの軍手です・作業の安全性を向上させ、着用感も良...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    ケブラー[[R下]]繊維
  • 厚さ(mm):
    2
  • 色:
    イエロー
  • 耐切創レベル:
    4

型番

AKV7G-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

AKV7G-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AKV7G-S

S
22
9
7
114-7370
60

3個

734( 807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も標準的な厚手タイプの軍手です
・作業の安全性を向上させ、着用感も良好で軍手の使用感で快適さをサポートすることができます
・ケブラー[R下]紡績糸100%
【用途】
・金属加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケブラー編手袋 7Gの型番AKV7G-Sのページです。
型番AKV7G-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラー編手袋 7G

ケブラー編手袋 7G

    赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

    赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

      13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

      13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

        アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

        アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

          赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

          赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

            耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS すべり止めPVC

            耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS すべり止めPVC

              アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

              アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

                赤尾 ケブラー編手袋10G-P

                赤尾 ケブラー編手袋10G-P

                  ケブラー編手袋 10G

                  ケブラー編手袋 10G

                    アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

                    アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

                      赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-KC

                      赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-KC

                        赤尾 ケブラー編手袋13G-L

                        赤尾 ケブラー編手袋13G-L

                          赤尾 ケブラー編手袋10G-ロング

                          赤尾 ケブラー編手袋10G-ロング

                            メーカー 赤尾 赤尾 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 赤尾 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 赤尾 赤尾 アトム(安全・保護用品) 赤尾 赤尾 赤尾
                            通常価格 734円 1,399円 1,085円 1,552円 1,100円 2,014円 1,980円 1,310円 726円 1,980円 655円 1,272円 1,233円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 軍手 - - - - - - - 軍手 - - - -
                            ゲージ 7 - 13 - - - - - 10 - - - -
                            材質 ケブラー[[R下]]繊維 - - - - - - - ケブラー[[R下]]繊維 - - - -
                            厚さ(mm) 2 - - - - - - - 1.2 - - - -
                            イエロー - - - - - - - イエロー - - - -

                            ケブラー編手袋 7Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AKV7G-L
                            AKV7G-SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (mm)
                            手のひら周り
                            (cm)
                            中指長さ
                            (cm)
                            リストカラー トラスココード 質量
                            (g)

                            849円

                            ( 934円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L23108114-736970

                            734円

                            ( 807円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            SS2187114-737155

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました