(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤尾 ケブラー編手袋13G-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤尾 ケブラー編手袋13G-L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,272円
税込単価
1,399円

【特長】・超薄手タイプの耐切創手袋です・インナー手袋としても使用でき、細かい作...

詳細情報を確認する

型番

AKV13G-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AKV13G-L

3個

1,272( 1,399円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超薄手タイプの耐切創手袋です
・インナー手袋としても使用でき、細かい作業での切創防止に最適です
【商品仕様】
・細かい作業での切創防止に
・ケブラー[[R下]]紡績糸100%
・サイズ:L
・色:イエロー
・リストカラー:赤
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):9.0
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):0.8
・ゲージ数:13
・耐切創レベル:2
・材質:ケブラー[[R下]]繊維
・トラスココード:114-7386
・質量:30g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤尾 ケブラー編手袋13G-Lの型番AKV13G-Lのページです。
型番AKV13G-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤尾 ケブラー編手袋13G-L

赤尾 ケブラー編手袋13G-L

    赤尾 ケブラー編手袋10G-P

    赤尾 ケブラー編手袋10G-P

      赤尾 ケブラー編手袋10G-ロング

      赤尾 ケブラー編手袋10G-ロング

        ケブラー編手袋 10G

        ケブラー編手袋 10G

          赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-KC

          赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-KC

            赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

            赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

              ケブラー編手袋 7G

              ケブラー編手袋 7G

                赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

                赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

                  ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)

                  ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)

                    テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113M

                    テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113M

                      13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り

                      13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り

                        13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋

                        13G ツヌーガ ニトリルコート 耐切創手袋

                          耐切創手袋(ケミスター(R)パームFS)

                          耐切創手袋(ケミスター(R)パームFS)

                            メーカー 赤尾 赤尾 赤尾 赤尾 赤尾 赤尾 赤尾 赤尾 ミドリ安全 ケニス アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アズワン
                            通常価格 1,272円 1,310円 1,233円 726円 655円 1,100円 734円 1,399円 7,021円 1,200円 934円 1,227円 1,370円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   4日目   1日目~   1日目  

                            赤尾 ケブラー編手袋13G-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました