(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラー編手袋 10G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケブラー編手袋 10G

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
726円 ~ 920円
税込価格
799円 ~ 1,012円

【特長】・薄手タイプの耐切創手袋です・細かな作業が必要な作業現場において、厚手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    10
  • 材質:
    ケブラー[[R下]]繊維
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 色:
    イエロー
  • 耐切創レベル:
    3

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
240
10
8
114-7380
35

3個

920( 1,012円 )

1日目

M
230
9
8
オレンジ
114-7381
30

3個

726( 799円 )

1日目

S
22
8.5
7
114-7383
30

3個

920( 1,012円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手タイプの耐切創手袋です
・細かな作業が必要な作業現場において、厚手タイプよりも作業性を向上させることができます
・ケブラー[R下]紡績糸100%
【用途】
・細かい作業での切創防止に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラー編手袋 10G

ケブラー編手袋 10G

    赤尾 ケブラー編手袋10G-P

    赤尾 ケブラー編手袋10G-P

      赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

      赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P

        赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

        赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

          赤尾 ケブラー編手袋13G-L

          赤尾 ケブラー編手袋13G-L

            赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-KC

            赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-KC

              赤尾 ケブラー編手袋10G-ロング

              赤尾 ケブラー編手袋10G-ロング

                シュレガード パームコート

                シュレガード パームコート

                  川西 シュレガード ノンコート

                  川西 シュレガード ノンコート

                    ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

                    ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

                      耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

                      耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

                        ケブラー編手袋 7G

                        ケブラー編手袋 7G

                          アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

                          アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

                            メーカー 赤尾 赤尾 赤尾 赤尾 赤尾 赤尾 赤尾 川西工業 川西工業 ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) 赤尾 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 726円 1,310円 1,100円 1,399円 1,272円 655円 1,233円 810円 435円 7,818円 2,386円 734円 1,980円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   2日目  
                            使用用途 耐切創 - - - - - - 作業用 作業用 - - - -
                            商品タイプ 軍手 - - - - - - - - - - 軍手 -
                            ゲージ 10 - - - - - - 13 13 - - 7 -
                            材質 ケブラー[[R下]]繊維 - - - - - - - - - - ケブラー[[R下]]繊維 -
                            厚さ(mm) 1.2 - - - - - - - - - - 2 -

                            ケブラー編手袋 10Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました