(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワタベ 絶縁あんしんスタートセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワタベ 絶縁あんしんスタートセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,024円
税込単価
24,226円

【特長】・低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました・管理の...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

770

1個

22,024( 24,226円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました
・管理のしやすいケース付です
【商品仕様】
・EV/HEVの点検整備などに
・材質:ケース:PVC
・JANコード:4562395861032
・トラスココード:836-1573
・質量:1.1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワタベ 絶縁あんしんスタートセットの型番770のページです。
型番770に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワタベ 絶縁あんしんスタートセット

ワタベ 絶縁あんしんスタートセット

    ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1m

    ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1m

      ワタベ 耐電用ゴムマット10t 1m×1m

      ワタベ 耐電用ゴムマット10t 1m×1m

        防護シート

        防護シート

          防護シート 500×1100mm~1300×4000mm

          防護シート 500×1100mm~1300×4000mm

            低圧シート ビニールレザークロス

            低圧シート ビニールレザークロス

              EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型

              EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型

                Pマイジャストグローブ 化粧箱

                Pマイジャストグローブ 化粧箱

                  低圧ビニールシート

                  低圧ビニールシート

                    耐電ゴム板

                    耐電ゴム板

                      低圧絶縁衣(直流750V以下)

                      低圧絶縁衣(直流750V以下)

                        耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

                        耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

                          ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

                          ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 KUKKO 渡部工業 渡部工業 東京パック ヨツギ ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 22,024円 26,179円 26,543円 12,638円 65,626円 6,237円 48,266円 1,204円 4,144円 14,766円 19,397円 23,065円 24,487円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   5日目   1日目~   7日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目   8日目   1日目  

                            ワタベ 絶縁あんしんスタートセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました