(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラーサポーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケブラーサポーター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
763円 ~ 858円
税込価格
839円 ~ 944円

【特長】・厚手タイプの編サポーターです・手首を保護し、安全性をサポートします【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • 材質:
    ケブラー[[R下]]繊維
  • ゲージ:
    7編
  • 幅(cm):
    8
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 耐切創レベル:
    4
  • 備考:
    ケブラー[[R下]]紡績糸100%

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
長さ(cm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
17
114-7387
35

5個

858( 944円 )

1日目

S
11
114-7388
30

5個

763( 839円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手タイプの編サポーターです
・手首を保護し、安全性をサポートします
【用途】
・金属加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラーサポーター

ケブラーサポーター

    赤尾 ケブラーサポーターAKV-WB7G-LW

    赤尾 ケブラーサポーターAKV-WB7G-LW

      アラミド繊維 イエローガードサポーター

      アラミド繊維 イエローガードサポーター

        ケブラー(R)編サポーター

        ケブラー(R)編サポーター

          ミドリ安全 ケブラー(R) 腕カバー MK-AM

          ミドリ安全 ケブラー(R) 腕カバー MK-AM

            テイケン 耐切創ローハイド

            テイケン 耐切創ローハイド

              耐切創サポーター

              耐切創サポーター

                腕カバー ケブラー

                腕カバー ケブラー

                  マックディフェンス 耐切創遮熱保護具”前掛

                  マックディフェンス 耐切創遮熱保護具”前掛

                    マックディフェンス耐切創遮熱保護具 腕カバー

                    マックディフェンス耐切創遮熱保護具 腕カバー

                      テイケン 耐切創袖付きエプロン

                      テイケン 耐切創袖付きエプロン

                        アンセル 耐切創腕カバー ゴールドニットスリーブ

                        アンセル 耐切創腕カバー ゴールドニットスリーブ

                          プロテクティブ エプロン AP238S

                          プロテクティブ エプロン AP238S

                            メーカー 赤尾 赤尾 ミドリ安全 赤尾 ミドリ安全 帝健 ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) マックス(手袋) マックス(手袋) 帝健 アンセル HEX ARMER
                            通常価格 763円 1,091円 5,390円 670円 12,982円 21,389円 790円 514円 16,396円 18,009円 22,890円 1,752円 53,539円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 腕カバー - 腕カバー 腕カバー 腕カバー - 腕カバー 腕カバー 前掛け 腕カバー - 腕カバー 前掛け
                            材質 ケブラー[[R下]]繊維 - - ケブラー®繊維製 - - - - - - - - -
                            ゲージ 7編 - - - - - - - - - - - -
                            幅(cm) 8 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -

                            ケブラーサポーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました