(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ML-106-BK-L
ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L【2個入り】 アシカバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,734円
税込単価
1,907円

【特長】・メッシュタイプで通気性抜群です【商品仕様】・ズボンの裾の巻き込み防止...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ポリエステル糸に塩ビコーティング
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 全長(cm):
    16

型番

ML-106-BK-L 解除

Loading...

商品情報を表示

ML-106-BK-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
幅(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-106-BK-L

L
827-5526
4979058239433
70.000
38

1パック

2個入り

1,734( 1,907円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュタイプで通気性抜群です
【商品仕様】
・ズボンの裾の巻き込み防止
・鉄鋼業、造船業などに
・丈:16cm
・足周り:38cm
・厚み:0.7mm
・サイズ:L
・材質:ポリエステル、塩化ビニール
・JANコード:4979058239433
・トラスココード:827-5526
・質量:70g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 Lの型番ML-106-BK-Lのページです。
型番ML-106-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L

ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L

    ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 M

    ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 M

      ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-1201 ホック式 3L

      ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-1201 ホック式 3L

        ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 L

        ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 L

          黒革脚絆

          黒革脚絆

            脚絆マジック

            脚絆マジック

              ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 L

              ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 L

                ニーパッドカバー

                ニーパッドカバー

                  足カバー(メッシュ)

                  足カバー(メッシュ)

                    250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)

                    250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)

                      足カバー(透湿素材) ロング

                      足カバー(透湿素材) ロング

                        コヅチ 牛床皮フットカバー

                        コヅチ 牛床皮フットカバー

                          足カバー(透湿素材) ショート

                          足カバー(透湿素材) ショート

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン 丸五 ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) エスコ エスコ トラスコ中山 コヅチ トラスコ中山
                            通常価格 1,734円 2,028円 2,943円 2,127円 2,171円 2,500円 2,363円 1,478円 1,050円 7,460円 1,257円 2,506円 1,101円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   6日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 足カバー - 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー
                            ブラック - ホワイト ホワイト - ブラック - - ブラック ホワイト - - ネイビー
                            材質1 ポリエステル糸に塩ビコーティング - 帆布 帆布 - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.7 - 1.1 1.1 - - - - - - - - -
                            全長(cm) 16 - - 22 - - - - - - - - -

                            ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ML-106-BK-LL
                            ML-106-BK-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 幅(cm)

                            1,734円

                            ( 1,907円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            LL827-5527497905823944072.00039

                            1,734円

                            ( 1,907円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            M827-5528497905823942666.00037

                            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました