(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タジマ 安全帯腿パットCKR フリーサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タジマ 安全帯腿パットCKR フリーサイズ【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,916円
税込単価
6,508円

【特長】・SEGハーネスに簡単に取付け、取外し可能です・通気性抜群の超立体3D...

詳細情報を確認する

型番

MPCKR-F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPCKR-F

1パック

2個入り

5,916( 6,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEGハーネスに簡単に取付け、取外し可能です
・通気性抜群の超立体3Dダブルメッシュでムレを防止します
・軽涼・快適で驚きの装着感です
・ベルトの絡まり、ねじれを防止します
【商品仕様】
・SEGハーネス用通気性抜群腿パット
・SEGハーネス専用
・2個組
・色:黒
・サイズ:フリー
・幅(mm):70
・長さ(mm):350
・材質:本体:ポリプロピレン、Wラッセルなど
・生地:ナイロン・PVC・ポリエステルなど
・金属部:スチール
・JANコード:4975364169020
・トラスココード:103-0081
・質量:182g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ 安全帯腿パットCKR フリーサイズの型番MPCKR-Fのページです。
型番MPCKR-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タジマ 安全帯腿パットCKR フリーサイズ

タジマ 安全帯腿パットCKR フリーサイズ

    サポートベルト バックル式(S,M)

    サポートベルト バックル式(S,M)

      エアーシステムベルト AIR-110

      エアーシステムベルト AIR-110

        快適腰サポーターワイド

        快適腰サポーターワイド

          ベルトサポーター(50mm幅墜落制止用器具用・超立体ダブルクッション)

          ベルトサポーター(50mm幅墜落制止用器具用・超立体ダブルクッション)

            ガーデン足カバー

            ガーデン足カバー

              ベルトサポーター(50mm幅墜落制止用器具用)

              ベルトサポーター(50mm幅墜落制止用器具用)

                タジマ 安全帯肩パットCKR フリーサイズ

                タジマ 安全帯肩パットCKR フリーサイズ

                  ニーパットカバー

                  ニーパットカバー

                    サポーター(親指用)

                    サポーター(親指用)

                      サスペンダーリミテッド

                      サスペンダーリミテッド

                        3M マルチポア スポーツライト 50mmX5m 6巻入り

                        3M マルチポア スポーツライト 50mmX5m 6巻入り

                          [フリー] リストサポーター(左右兼用)

                          [フリー] リストサポーター(左右兼用)

                            メーカー TJMデザインタジマツール エスコ 山本光学 福徳産業 エスコ セフティー3 エスコ TJMデザインタジマツール アトム(安全・保護用品) エスコ TJMデザインタジマツール スリーエムジャパン エスコ
                            通常価格 5,916円 5,780円 14,188円 5,211円 7,570円 677円 6,101円 4,544円 2,380円 1,200円 4,141円 2,746円 2,060円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   当日出荷可能

                            タジマ 安全帯腿パットCKR フリーサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました