(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M マルチポア スポーツホワイト 38mmX12m (32巻入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M マルチポア スポーツホワイト 38mmX12m (32巻入)【32個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,020円
税込単価
18,722円

【商品仕様】・マルチポアスポーツホワイト38mmX12m32巻入リ・JANコー...

詳細情報を確認する

型番

2980TP-38 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2980TP-38

1パック

32個入り

17,020( 18,722円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マルチポアスポーツホワイト38mmX12m32巻入リ
・JANコード:4987580179707
・トラスココード:104-5146
・質量:3000g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M マルチポア スポーツホワイト 38mmX12m (32巻入)の型番2980TP-38のページです。
型番2980TP-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M マルチポア スポーツホワイト 38mmX12m (32巻入)

3M マルチポア スポーツホワイト 38mmX12m (32巻入)

    3M マルチポア スポーツハード 50mmX4.75m (24巻入)

    3M マルチポア スポーツハード 50mmX4.75m (24巻入)

      3M マルチポア スポーツライト 25mmX5m 12巻入り

      3M マルチポア スポーツライト 25mmX5m 12巻入り

        3M マルチポア スポーツライト 50mmX5m 6巻入り

        3M マルチポア スポーツライト 50mmX5m 6巻入り

          3M マルチポア スポーツライト 50mmX33m

          3M マルチポア スポーツライト 50mmX33m

            リストサポーター(左右兼用)

            リストサポーター(左右兼用)

              ネクスケア(TM) 肌が弱い方のためのシリコーンテープ

              ネクスケア(TM) 肌が弱い方のためのシリコーンテープ

                マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ ブリスターパック

                マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ ブリスターパック

                  男性用 サポートウェア(腰・背中用)

                  男性用 サポートウェア(腰・背中用)

                    マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ

                    マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン
                      通常価格 17,020円 22,416円 2,746円 2,746円 2,856円 3,430円 261円 817円 25,000円 3,977円
                      通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  

                      3M マルチポア スポーツホワイト 38mmX12m (32巻入)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました