(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KH ベルトハンガーX型 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KH ベルトハンガーX型 ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,924円
税込単価
4,316円

【特長】・腰回りの重さを大幅に軽減させるサスペンダーです・脇下ゴムで体をしっか...

詳細情報を確認する

型番

5300X-3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5300X-3

4個

3,924( 4,316円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰回りの重さを大幅に軽減させるサスペンダーです
・脇下ゴムで体をしっかりホールドします
・厚手のクッションで肩もラクラクです
・2点留めなので腰回りが広々しています
【商品仕様】
・腰痛軽減
・100%ナイロン生地を使用しており摩耗に強いです
・サスペンダー
・ホルスタータイプ
・サイズ:フリー
・材質:ナイロン100%
・JANコード:4948377682206
・トラスココード:836-7142
・質量:300g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KH ベルトハンガーX型 ブラックの型番5300X-3のページです。
型番5300X-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KH ベルトハンガーX型 ブラック

KH ベルトハンガーX型 ブラック

    リストサポーター(左右兼用)

    リストサポーター(左右兼用)

      メッシュアクションギアクラシック

      メッシュアクションギアクラシック

        [フリー] リストサポーター(左右兼用)

        [フリー] リストサポーター(左右兼用)

          バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

          バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

            ワーキングサポーター(手首用)

            ワーキングサポーター(手首用)

              腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

              腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                メディカGX

                メディカGX

                  腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                  腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                    ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

                    ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

                      サポーター(親指用)

                      サポーター(親指用)

                        メーカー 基陽 エスコ ダイヤ工業 エスコ 興和新薬 トラスコ中山 ミドリ安全 ユタカメイク ミドリ安全 ミドリ安全 エスコ
                        通常価格 3,924円 3,430円 6,884円 2,060円 6,114円 2,424円 5,825円 3,951円 5,524円 5,800円 1,200円
                        通常出荷日 6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能

                        KH ベルトハンガーX型 ブラックのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました