(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュアクションギアクラシック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュアクションギアクラシック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,884円 ~ 6,955円  特別価格 
税込価格
7,572円 ~ 7,651円  特別価格 

【特長】・Wギア構造でガッチリ固定、左右のベルトを軽く引くだけで腰をガッチリ固...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトサポーター
  • 色:
    ブラック
  • タイプ:
    腰コルセット
  • 材質1:
    ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
  • 前幅(cm):
    11.5
  • 背幅(cm):
    20
  • サポートレベル:
    ハード

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2L/LL
4518227110410
128-7316
192

5個

6,955円

6,099

( 6,709円 )

4日目

L
4518227110427
128-7317
181

5個

6,884( 7,572円 )

4日目

M
4518227110434
128-7315
165

5個

6,884( 7,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wギア構造でガッチリ固定、左右のベルトを軽く引くだけで腰をガッチリ固定します
・背部は全面メッシュ素材で通気性が高いです
・背部に滑り止めテープを施しているのでズレにくく、しっかり固定します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュアクションギアクラシック

メッシュアクションギアクラシック

    サポーター エアロ

    サポーター エアロ

      腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

      腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

        メディカGX

        メディカGX

          バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

          バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

            ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

            ミドリ安全 腰部保護ベルト らくようたい 男性用 3Lサイズ

              腰部保護ベルト DR-1G(男性用)らくようたい ブラック

              腰部保護ベルト DR-1G(男性用)らくようたい ブラック

                腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                  サポートベルト ショート・スタンダード・ロング ストッパー付

                  サポートベルト ショート・スタンダード・ロング ストッパー付

                    安全帯胴当てベルト(CRシリーズ)

                    安全帯胴当てベルト(CRシリーズ)

                      サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

                      サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

                        ワーキングサポーター(手首用)

                        ワーキングサポーター(手首用)

                          安全帯胴当てベルト GAXW

                          安全帯胴当てベルト GAXW

                            メーカー ダイヤ工業 DBLTACT ミドリ安全 ユタカメイク 興和新薬 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コヅチ TJMデザインタジマツール フジ矢 トラスコ中山 TJMデザインタジマツール
                            通常価格 6,884円 1,550円 5,524円 3,951円 6,114円 5,800円 5,524円 5,825円 3,983円 5,393円 5,568円 2,424円 3,910円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ベルトサポーター ベルトサポーター - ベルトサポーター ベルトサポーター - ベルトサポーター - ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ワーキングサポーター -
                            ブラック ブラック 他色 ブラック - - ブラック 他色 ブラック ブラック - ブラック ブラック
                            タイプ 腰コルセット - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            前幅(cm) 11.5 - - - - - - - - - - - -

                            メッシュアクションギアクラシックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました