(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポーター DARWING カーフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:000-0992
サポーター DARWING カーフ DAIYA サポーター DARWING カーフ L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円 4,500円
税込単価
5,500円 4,950円

【特長】・「段階的着圧+テーピングライン」のふくらはぎサポーターです・脚の持ち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 就寝時はご使用をお避けください。

型番

000-0992 解除

Loading...

 
カタログを表示

000-0992 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
丈(mm)
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

000-0992

L
398
103
4518227009929
116-7427
72

4個

5,000円

4,500

( 4,950円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「段階的着圧+テーピングライン」のふくらはぎサポーターです
・脚の持ち上げをサポートします
・内反を制限して安定した歩行をサポートします
・履きやすくて、肌にフィットします
・ストレスフリーな履き心地です
【用途】
・ふくらはぎのサポートに

(i)ご注意

  • 就寝時はご使用をお避けください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポーター DARWING カーフの型番000-0992のページです。
型番000-0992に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポーター DARWING カーフ

サポーター DARWING カーフ

    サポーター(ふくらはぎ用)

    サポーター(ふくらはぎ用)

      女性用 サポートウェア Xタイプ(肩用 スリムタイプ)

      女性用 サポートウェア Xタイプ(肩用 スリムタイプ)

        快適ストレッチサポーター足首(1枚入)

        快適ストレッチサポーター足首(1枚入)

          快適ラインサポーターふくらはぎ(1枚入)

          快適ラインサポーターふくらはぎ(1枚入)

            女性用 サポートウェア(腰・背中用 Tタイプ)

            女性用 サポートウェア(腰・背中用 Tタイプ)

              女性用 サポートウェア(腰・背中用 スリムタイプ)

              女性用 サポートウェア(腰・背中用 スリムタイプ)

                メーカー ダイヤ工業 エスコ エスコ 福徳産業 福徳産業 エスコ エスコ
                通常価格 4,800円 5,000円 25,500円 1,160円 1,609円 25,500円 25,500円
                通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター - - ワーキングサポーター ワーキングサポーター
                ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック
                タイプ 男女兼用 - - - - - -
                材質1 ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン - - - - - -

                サポーター DARWING カーフのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                000-0993
                000-0994
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)

                (mm)
                JANコード トラスココード 質量(g)

                4,800円

                ( 5,280円 )
                5個 あり

                1日目

                M386934518227009936116-742867

                5,000円

                ( 5,500円 )
                4個 あり

                1日目

                S377834518227009943116-742962

                サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました