(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超静電IEC対応クリーンフード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超静電IEC対応クリーンフード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,057円 ~ 4,752円  特別価格 
税込価格
2,263円 ~ 5,227円  特別価格 

【特長】・マスク付、超静電IEC対応のクリーンフードです。・メガネ装着用のスリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 帯電加工:
    あり
  • 帯電防止仕様:
    IEC61340ー5ー1に準拠
  • 材質1:
    ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
マスク部
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
つば無し
ブルー
L
4979058526229
825-9042
70
-

5個

2,111円

2,033

( 2,236円 )

1日目

つば無し
ブルー
M
4979058526212
825-9043
70
-

5個

2,057円

1,985

( 2,184円 )

1日目

つば無し
ホワイト
L
4979058526199
825-9044
70
-

5個

2,111円

2,033

( 2,236円 )

4日目

つば無し
ホワイト
M
4979058526182
825-8866
70
-

5個

2,057円

1,985

( 2,184円 )

6日目

マスク一体型
ブルー
L
4979058939395
825-9045
100
高周波キルト

5個

4,752円

3,873

( 4,260円 )

6日目

マスク一体型
ホワイト
L
4979058939371
825-9047
100
高周波キルト

5個

4,752円

3,873

( 4,260円 )

6日目

マスク一体型
ホワイト
M
4979058952851
825-8867
100
高周波キルト

5個

4,752円

3,873

( 4,260円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・マスク付、超静電IEC対応のクリーンフードです。・メガネ装着用のスリット付です。<UCB-L、UCW-L、UCW-M>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超静電IEC対応クリーンフード

超静電IEC対応クリーンフード

    大人用防災ずきん

    大人用防災ずきん

      インナーネット 3003 フリー(10枚入)0249-87-05-32

      インナーネット 3003 フリー(10枚入)0249-87-05-32

        クールフード 桃

        クールフード 桃

          クールフード 緑

          クールフード 緑

            クールフード 緑 DC-5213 M

            クールフード 緑 DC-5213 M

              ヘアーバンド付ネット 3013 フリー(10枚入)0249-87-04-12

              ヘアーバンド付ネット 3013 フリー(10枚入)0249-87-04-12

                背もたれカバー(防災ずきん用)

                背もたれカバー(防災ずきん用)

                  メーカー ミドリ安全 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                  通常価格 2,057円 2,166円 4,653円 4,335円 4,335円 4,335円 9,610円 910円
                  通常出荷日 1日目~   10日目   7日目   10日目~   10日目   10日目   9日目   1日目  
                  商品タイプ フード - - フード フード - - -
                  帯電加工 あり - - なし なし - - -
                  帯電防止仕様 IEC61340ー5ー1に準拠 - - - - - - -
                  材質1 ポリエステル100% - - - - - - -

                  超静電IEC対応クリーンフードのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  フードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました