(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 キャップ ASB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 キャップ ASB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

【特長】・ブルーとホワイトの2色から選べます【商品仕様】・耳周りメッシュ構造・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASB

5個

1,760( 1,936円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブルーとホワイトの2色から選べます
【商品仕様】
・耳周りメッシュ構造
・色:ブルー
・サイズ:フリー
・材質:ポリエステル100%
・JANコード:4979058373472
・トラスココード:825-8868
・質量:60g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 キャップ ASBの型番ASBのページです。
型番ASBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 キャップ ASB

ミドリ安全 キャップ ASB

    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB

    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB

      ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSB

      ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSB

        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ RSB

        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ RSB

          ヘアーネット 1-18 黒 100枚×10袋 0850-87-04-21

          ヘアーネット 1-18 黒 100枚×10袋 0850-87-04-21

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSB

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSB

              ツバ付キャップ PA1413

              ツバ付キャップ PA1413

                “でんでん帽”(ツバなし通気型)

                “でんでん帽”(ツバなし通気型)

                  Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

                  Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

                    クリーンフード FH449C

                    クリーンフード FH449C

                      ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSW

                      ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSW

                        着用快適フード

                        着用快適フード

                          ディスポキャップ 後ろ結び SC-D1・ベレータイプ SC-G1

                          ディスポキャップ 後ろ結び SC-D1・ベレータイプ SC-G1

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 東京硝子器械 ミドリ安全 ゴールドウイン 東京メディカル 東洋リントフリー 東洋リントフリー ミドリ安全 東洋リントフリー アズワン
                            通常価格 1,760円 1,835円 2,545円 2,230円 36,060円 1,685円 3,317円 5,200円 2,653円 2,062円 1,734円 3,838円 3,965円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   6日目   7日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目  

                            ミドリ安全 キャップ ASBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました