(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品工場用防寒ベスト リバーシブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食品工場用防寒ベスト リバーシブル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,550円
税込価格
12,705円

【特長】・ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます・優れた防汚加工(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上着
  • 色:
    ホワイト
  • 色詳細:
    ホワイト/ギンガムチェック
  • 材質1:
    ポリエステル:100%
  • 仕様:
    立ち襟

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
67
117
44
4548890055244
825-8686
320

1個

11,550( 12,705円 )

6日目

M
63
109
40
4548890055220
825-8687
300

1個

11,550( 12,705円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます
・優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落ちやすく、工業洗濯に対しても耐久性があります
・保温性が高く軽量で、ほこりや中綿の出にくい5層構造キルトです
・静電素材を使用しております
・立ち襟が冷気の侵入を防ぎます
・低温職場対応(5℃-15℃)
・チンガード付
・リバーシブル(ホワイト/ギンガムチェック)
【用途】
・食品工場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

食品工場用防寒ベスト リバーシブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました