(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FT2501-L
COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブ ボウカンショートソックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
844円
税込単価
928円

【特長】・保温性抜群のウエットスーツ素材を使用しています・靴の中でズレを防止す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FT2501-L 解除

Loading...

商品情報を表示

FT2501-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT2501-L

L
4571200280647
825-8204
L(24.5-26.0cm)
80

5個

844( 928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温性抜群のウエットスーツ素材を使用しています
・靴の中でズレを防止する足裏に滑り止め付です
【用途】
・寒冷地での作業
・スキーなどの冬のレジャー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブの型番FT2501-Lのページです。
型番FT2501-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブ

COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブ

    防寒ウェットクラブ

    防寒ウェットクラブ

      融雪剤散布スコップ

      融雪剤散布スコップ

        サンスライダー

        サンスライダー

          ホカホカインナー手袋

          ホカホカインナー手袋

            防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラック

            防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラック

              防寒着 防寒靴下

              防寒着 防寒靴下

                防寒ジャケット ブラック

                防寒ジャケット ブラック

                  防寒着 防寒ネックウォーマー

                  防寒着 防寒ネックウォーマー

                    浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

                    浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

                      ヘルメット用防寒タレ"防寒の達人"

                      ヘルメット用防寒タレ"防寒の達人"

                        ウール混ひざあて

                        ウール混ひざあて

                          コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

                          コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 コンパル 三甲 トーヨーセフティー ミドリ安全 トラスコ中山 アイトス トラスコ中山 浅野木工所 谷沢製作所 コーコス信岡 コンパル
                            通常価格 844円 1,410円 542円 22,108円 605円 712円 1,021円 16,553円 1,256円 2,546円 2,718円 480円 889円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   3日目   4日目  
                            商品分類 その他 - - - - その他 その他 ジャケット その他 - その他 その他 -
                            色(系統) - - - - - - -
                            メイン素材 クロロプレーン、ナイロン クロロプレーン ナイロン - - - ポリエステル100% アクリル、ポリエステル、ウール 表地:ポリエステル100%●中綿:ポリエステル100%(光電子繊維混)●裏地:メッシュ(背面)、ポリエステル100% - - 表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル - -
                            商品タイプ 防寒対策用品 - - - - 防寒対策用品 - - - - - - -
                            種類 レッグ・ソックス - - - - ネック - - - - - - -

                            COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FT2501-LL
                            FT2501-M
                            FT2501-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード サイズ詳細 質量
                            (g)

                            844円

                            ( 928円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            LL/2L4571200280654825-8205LL(26.0-27.5cm)89

                            844円

                            ( 928円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            M4571200280630825-8206M(23.0-24.5cm)77

                            844円

                            ( 928円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            S4571200280623825-8202S(21.5-23.0cm)72

                            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました