(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極寒 防水防寒ブルゾン ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極寒 防水防寒ブルゾン ネイビー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,547円 ~ 29,154円  特別価格 
税込価格
30,302円 ~ 32,069円  特別価格 

【特長】・中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L
64
150
64
76
4548890062488
797-7018
5L
1200

1個

27,547円

23,585

( 25,944円 )

6日目

L
56
128
60
70
4548890062440
797-7026
L
1100

1個

29,154円

24,958

( 27,454円 )

4日目

LL/2L
58
132
62
73
4548890062457
797-7034
LL
1120

1個

27,547円

23,585

( 25,944円 )

4日目

M
54
124
58
67
4548890062433
797-7042
M
1050

1個

29,154円

24,958

( 27,454円 )

1日目

S
52
120
56
64
4548890062426
797-7051
S
1000

1個

27,547円

23,585

( 25,944円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です
・フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています
・フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします
・二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします
・ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極寒 防水防寒ブルゾン ネイビー

極寒 防水防寒ブルゾン ネイビー

    極寒 防水防寒コート ネイビー

    極寒 防水防寒コート ネイビー

      ベルデクセル 防寒ブルゾン

      ベルデクセル 防寒ブルゾン

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 27,547円 28,005円 13,336円
        通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~  
        商品分類 コート コート コート
        色(系統) -
        メイン素材 表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖) 表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖) -
        耐久撥水加工 あり あり あり
        耐水圧(mm) 5000 5000 -

        極寒 防水防寒ブルゾン ネイビーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました