(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒 ナイロンカストロコート ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M6507-UE-L
防寒 ナイロンカストロコート ネイビー ボウカンフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,555円
税込単価
9,411円

【特長】・ロングセラーのナイロンカストロコートです【用途】・建設業・製造業・運...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

M6507-UE-L 解除

Loading...

商品情報を表示

M6507-UE-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M6507-UE-L

L
52
126
60
77
4979058553157
821-9554
L
950

1個

8,555( 9,411円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングセラーのナイロンカストロコートです
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒 ナイロンカストロコート ネイビーの型番M6507-UE-Lのページです。
型番M6507-UE-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒 ナイロンカストロコート ネイビー

防寒 ナイロンカストロコート ネイビー

    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1073

    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1073

      防寒 綿 パイロトジャンパー

      防寒 綿 パイロトジャンパー

        ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1063

        ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1063

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 7,558円 14,800円 8,357円 15,121円
          通常出荷日 4日目~   6日目   4日目~   6日目  
          商品分類 コート コート コート コート
          色(系統) -
          メイン素材 表:ナイロン100%、裏:ポリエステルシープボア 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口) 表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口)
          耐久撥水加工 あり あり あり あり
          商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品

          防寒 ナイロンカストロコート ネイビーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          M6507-UE-3L
          M6507-UE-LL
          M6507-UE-M
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 肩幅
          (cm)
          胸囲
          (cm)
          袖丈
          (cm)
          着丈
          (cm)
          JANコード トラスココード サイズ詳細 質量
          (g)

          7,558円

          ( 8,314円 )
          1個 あり

          6日目

          3L5613664834979058553171821-95513L1050

          8,555円

          ( 9,411円 )
          1個 あり

          4日目

          LL/2L5413062804979058553164821-9555LL1000

          7,558円

          ( 8,314円 )
          1個 あり

          5日目

          M5012258744979058553140821-9556M900

          防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました