(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極寒 防水防寒コート ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極寒 防水防寒コート ネイビー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,005円
税込価格
30,806円

【特長】・中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4L
62
144
64
90
4548890062402
797-6933
4L
1360

1個

28,005( 30,806円 )

6日目

L
56
128
60
84
4548890062372
797-6950
L
1230

1個

28,005( 30,806円 )

4日目

LL/2L
58
132
62
87
4548890062389
797-6968
LL
1300

1個

28,005( 30,806円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です
・フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています
・フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします
・二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします
・ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極寒 防水防寒コート ネイビー

極寒 防水防寒コート ネイビー

    極寒 防水防寒ブルゾン ネイビー

    極寒 防水防寒ブルゾン ネイビー

      ベルデクセル 防寒コート

      ベルデクセル 防寒コート

        ベルデクセル 静電防水防寒コート

        ベルデクセル 静電防水防寒コート

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 28,005円 27,547円 14,307円 21,834円
          通常出荷日 4日目~   1日目~   6日目   1日目~  
          商品分類 コート コート コート コート
          色(系統) - -
          メイン素材 表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖) 表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖) 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖) 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)
          耐久撥水加工 あり あり あり -
          耐水圧(mm) 5000 5000 - 5000

          極寒 防水防寒コート ネイビーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました