(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル 防寒コート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE1013-UE-S
ベルデクセル 防寒コート サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,483円
税込単価
15,931円

【特長】・動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です・袖部の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

VE1013-UE-S 解除

Loading...

商品情報を表示

VE1013-UE-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE1013-UE-S

[青] 青
S
49
120
56
75
ロイヤルブルー
4548890065359
797-9282
S
600

1個

14,483( 15,931円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です
・袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました
・インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセル 防寒コートの型番VE1013-UE-Sのページです。
型番VE1013-UE-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデクセル 防寒コート

ベルデクセル 防寒コート

    防寒 ソフトカストロコート ネイビー

    防寒 ソフトカストロコート ネイビー

      ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067

      ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067

        ベルデクセル 静電防水防寒コート

        ベルデクセル 静電防水防寒コート

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 14,307円 9,105円 15,850円 21,834円
          通常出荷日 6日目   4日目~   5日目~   1日目~  
          商品分類 コート コート コート コート
          メイン素材 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖) 表:ポリエステル100%、裏:アルミ風メッシュキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖) 表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口) 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)
          耐久撥水加工 あり あり あり -
          商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品

          ベルデクセル 防寒コートのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          VE1017-UE-LL
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          色(系統) サイズ 肩幅
          (cm)
          胸囲
          (cm)
          袖丈
          (cm)
          着丈
          (cm)
          色詳細 JANコード トラスココード サイズ詳細 質量
          (g)

          14,307円

          ( 15,738円 )
          1個 あり

          6日目

          LL/2L551326284-4548890065526797-9495LL720

          防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました