(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデクセル 静電防水防寒コート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE1041-UE-M
ベルデクセル 静電防水防寒コート サギョウフク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,886円
税込単価
25,175円

【特長】・動きやすく作業性が抜群です・静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

VE1041-UE-M 解除

Loading...

商品情報を表示

VE1041-UE-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE1041-UE-M

M
51
124
59
78
チャコールグレー×ブラック
4548890196459
797-9681
M
980

1個

22,886( 25,175円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きやすく作業性が抜群です
・静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒コートです
・袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました
・生地の裏面にポリウレタンコーティングをほどこすことで、優れた防水性を実現しています
・ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付です
・帯電防止作業服JIS適合品
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・防水加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセル 静電防水防寒コートの型番VE1041-UE-Mのページです。
型番VE1041-UE-Mに関する仕様情報を記載しております。

ベルデクセル 静電防水防寒コートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VE1041-UE-5L
VE1041-UE-S
VE1046-UE-LL
VE1047-UE-3L
VE1047-UE-4L
VE1047-UE-5L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 肩幅
(cm)
胸囲
(cm)
袖丈
(cm)
着丈
(cm)
色詳細 JANコード トラスココード サイズ詳細 質量
(g)

22,886円

( 25,175円 )
1個 あり

6日目

5L611506590チャコールグレー×ブラック4548890196503797-96575L1250

22,886円

( 25,175円 )
1個 あり

5日目

S491205675チャコールグレー×ブラック4548890196442797-9690S960

22,887円

( 25,176円 )
1個 あり

6日目

LL/2L551326284モスグリーン×ブラック4548890196541797-9746LL1080

22,886円

( 25,175円 )
1個 あり

6日目

3L571386487ネイビー×ブラック4548890196626797-98433L1150

21,834円

( 24,017円 )
1個 あり

6日目

4L591446590ネイビー×ブラック4548890196633797-98514L1200

22,887円

( 25,176円 )
1個 あり

6日目

5L611506590ネイビー×ブラック4548890196640797-98605L1250

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました