(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒 綿カストロコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M7506-UE-L
防寒 綿カストロコート ミドリアンゼン ボウカン ワタカストロコート OD L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,851円
税込単価
9,736円

【特長】・ロングセラーの綿カストロコートです【用途】・建設業・製造業・運輸業・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

M7506-UE-L 解除

Loading...

商品情報を表示

M7506-UE-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M7506-UE-L

L
52
126
60
77
OD
4979058681904
821-9560
L
1150

1個

8,851( 9,736円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングセラーの綿カストロコートです
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒 綿カストロコートの型番M7506-UE-Lのページです。
型番M7506-UE-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒 綿カストロコート

防寒 綿カストロコート

    防寒 綿スラックス ネイビー

    防寒 綿スラックス ネイビー

      防寒 綿 パイロトジャンパー

      防寒 綿 パイロトジャンパー

        ベルデクセル 防寒コート

        ベルデクセル 防寒コート

          防寒 ナイロンスラックス ネイビー

          防寒 ナイロンスラックス ネイビー

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 8,851円 7,924円 8,357円 14,307円 6,249円
            通常出荷日 1日目~   6日目   4日目~   6日目   1日目~  
            商品分類 コート その他 コート コート その他
            メイン素材 表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア 表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア 表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖) 表:ナイロン100%、裏:ポリエステルシープボア
            耐久撥水加工 あり あり あり あり あり
            商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品

            防寒 綿カストロコートのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            M7506-UE-5L
            M7506-UE-LL
            M7506-UE-M
            M7507-UE-3L
            M7507-UE-L
            M7507-UE-LL
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            色(系統) サイズ 肩幅
            (cm)
            胸囲
            (cm)
            袖丈
            (cm)
            着丈
            (cm)
            色詳細 JANコード トラスココード サイズ詳細 質量
            (g)

            8,851円

            ( 9,736円 )
            1個 あり

            6日目

            5L601486686OD4979058681942821-95595L1400

            9,156円

            ( 10,072円 )
            1個 あり

            4日目

            LL/2L541306280OD4979058681911821-9561LL1200

            9,156円

            ( 10,072円 )
            1個 あり

            6日目

            M501225874OD4979058681898821-9562M1100

            9,156円

            ( 10,072円 )
            1個 あり

            1日目

            3L561366483-4979058681980821-95683L1300

            9,079円

            ( 9,987円 )
            1個 あり

            4日目

            L521266077-4979058681966821-9571L1150

            9,156円

            ( 10,072円 )
            1個 あり

            4日目

            LL/2L541306280-4979058681973821-9572LL1200

            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました